Den kølige outsider til bedre fødevareopbevaring
Optyma™ High Ambient 52 pakke er blevet udviklet til kommercielle kølebehov i Saudi-Arabien for at sikre pålidelig og effektiv drift ved meget høje udetemperaturer på op til 52 °C og i barske miljøer. Den er udviklet med entreprenøren og ejeren af fødevarebutikker for øje og giver fordele og ro i sindet for alle.
Funktioner og fordele
Enheder til meget høje udetemperaturer, så nedbrud undgås selv på de varmeste dage, og optimal beskyttelse af letfordærvelige varer sikres
Udstyret med alle de nødvendige komponenter indeni, hvilket giver nem installation, idriftsættelse og service
Tre adgangsdøre giver hurtig adgang til alle komponenter, hvilket sparer tid i forbindelse med servicering
Modstandsdygtig, nem rengøring af Microchannel-varmeveksler, hvilket også reducerer kølemiddelpåfyldning
Pålideligt valg med Danfoss-teknologi og 100 % fabrikstestet
Kompakt og støjsvag løsning, hvilket muliggør installation selv i boligområder
Optyma™ High Ambient 52 pakke – Den kølige outsider til bedre fødevareopbevaring

Optyma™ 52 pakke, video
Den nye, kølige outsider holder fødevarer friske og sikre selv i de mest barske miljøer. Glæd dig! Den kølige outsider kommer i januar 2018.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Catalog - Optyma High Ambient 52 Pack | English | Multiple | 26 feb, 2018 | 3.2 MB |
Software

Coolselector®2: Vi har taget os af kompleksiteten – du skal bare nyde resultatet
Coolselector®2 er udstyret med objektive beregninger til udvælgelse af køle- og air conditioning-komponenter baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsforhold.