Scroll kompressorer til opvarmning – HHP

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Undgå efterligninger

Udnyt dine forretningsmuligheder optimalt med Danfoss' scrolls, HHP, varmeoptimerede

Reduceret energiforbrug og samtidig minimering af den miljømæssige belastning er de vigtigste emner, som varmepumpekunder efterspørger nu om stunder. Danfoss HHP scroll er specifikt udviklet med dine og dine kunders aktuelle behov i tankerne.

Store energibesparelser med lavere miljøpåvirkning
Et nyt varmepumpesystem monteret med en scroll kompressor til varmepumper er den perfekte løsning til at opfylde nutidens høje forventninger til energieffektive produkter – særligt i renovationssektoren.

Energibesparelser betyder noget for dine kunder
Med denne kontraventilkonstruktion, som optimerer den årlige energieffektivitet, og det varmepumpeoptimerede scrollsæt, fungerer scroll kompressoren effektivt, så du kan overholde lovgivningsmål og reducere driftsomkostningerne.

Støjsvag, høj komfort
Scroll kompressoren til varmepumper har et lavt støjniveau. Med lavt opstarts- og driftsstøjniveau slipper dine kvalitetsbevidste kunder for generende lyde.

Lavere støjniveauer forbedrer kundernes samlede komfortoplevelse.

Gør kapaciteten af din løsning bedre under ekstreme forhold
Scroll kompressoren til varmepumper har et udvidet driftsområde Det betyder, at dine kunders varmepumper stadig vil være yderst effektive, når udendørstemperaturen når ned under -20 °C. Dine kunder vil kunne spare energi ved at reducere brugen af supplerende varmekilder.

Funktioner og fordele

Meget effektiv med lav miljøpåvirkning

Støjsvag, hvilket giver større komfort

Effektiv under ekstreme betingelser

Fungerer med R407C

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure Brochure Danfoss scroll HHP serie - GB English Multiple 13 okt, 2014 1.1 MB .pdf
Installation guide DCJ / H series compressors English Multiple 14 feb, 2019 638.6 KB .pdf
Installation guide DCJ / H series compressors Chinese (CN) Multiple 14 feb, 2019 766.3 KB .pdf

Software

Coolselector®2

Det er simpelthen Cool(selector®2)

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS

COMPASS

COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.

Undgå efterligninger

Identificer og bekæmp kopier af Danfoss' produkter

Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter

Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.