Effektiv til direkte maskinmontering
VLT® Decentral Drive FCD 302 er et brugervenligt produkt med en høj ydeevne og en høj beskyttelsesgrad.
En decentral frekvensomformerløsning fjerner behovet for pladskrævende kontrolkabinetter. Og med frekvensomformerne placeret tæt på motoren, er der ikke behov for lange skærmede motorkabler.
I VLT® Decentral Drive FCD 302 er alle optionerne indbygget i apparatet, hvilket reducerer antallet af bokse, der skal monteres, samt tilslutninger og termineringer i installationen. Som følge heraf kan omkostninger til arbejdskraft og risikoen for fejl reduceres betydeligt.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 3 x 380–480 V...0,37–3 kW
Funktioner og fordele
Fleksibel installation, da frekvensomformeren kan anvendes til alle motormærker
Hurtig og enkel service, takket være det todelte praktiske design
Nem rengøring takket være frekvensomformerens glatte overflade
Mulighed for besparelser på kabler som resultat af integrerede sløjfeklemmer til strøm og fieldbus
Mulighed for direkte tilslutning til en PC takket være den integrerede USB-port
Reduceret behov for PLC-kapacitet på grund af den indbyggede Smart Logic Controller



Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Programming Guide | VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 | dansk | Multiple | 01 jul, 2018 | 6.0 MB | |
Programming Guide | VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 | engelsk | Amerikas Forenede Stater | 01 jan, 2018 | 5.2 MB | |
Programming Guide | VLT® AutomationDrive FC 300 SW8.43/48.40 | engelsk | Multiple | 01 okt, 2019 | 6.0 MB | |
Design Guide | VLT® Decentral Drive FCD 302 | dansk | Multiple | 01 mar, 2013 | 4.2 MB | |
Design Guide | VLT® Decentral Drive FCD 302 | engelsk | Multiple | 01 maj, 2018 | 17.6 MB | |
Design Guide | VLT® Decentral Drive FCD 302 | engelsk | Amerikas Forenede Stater | 01 maj, 2018 | 18.5 MB |
3D-modeller og tegninger
Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|
M-tegning | MCAD FCD 302 MF1 | 01 nov, 2019 | 5.3 MB | DXF | |
M-tegning | MCAD FCD 302 MF1 | 01 nov, 2019 | 917.4 KB | ||
M-tegning | MCAD FCD 302 MF1 motor switch | 01 nov, 2019 | 18.7 MB | STP | |
M-tegning | MCAD FCD 302 MF1 no switch | 01 nov, 2019 | 19.2 MB | STP | |
M-tegning | MCAD FCD 302 MF2 | 01 nov, 2019 | 5.4 MB | DXF | |
M-tegning | MCAD FCD 302 MF2 | 01 nov, 2019 | 962.4 KB | ||
M-tegning | MCAD FCD 302 MF2 motor switch | 01 nov, 2019 | 26.1 MB | STP | |
M-tegning | MCAD FCD 302 MF2 no switch | 01 nov, 2019 | 25.6 MB | STP | |
E-tegning | Wiring Schematic FCD 302 | 01 okt, 2016 | 346.1 KB |
Software
Type | Navn | Sprog | Opdateret | Version | Status | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwareværktøjer | TwinCAT® Danfoss DriveManager Plug-in | 21 dec, 2020 | 1.56 | RL | 60.8 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | 17 dec, 2019 | 1.00 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
VLT MCT 10 supportfil | VLT® Decentral Drive Support File v7.64 | 06 aug, 2019 | 07.64 | RL | 788.2 KB | ZIP | |
VLT MCT 10 supportfil | VLT® Decentral Drive Support File v8.60 | 11 maj, 2020 | 8.60 | RL | 5.9 MB | ZIP | |
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® Drives DeviceNet EDS | 02 feb, 2011 | RL | 2.0 MB | ZIP | ||
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® Drives EtherNet/IP EDS | 27 jun, 2016 | RL | 59.8 KB | ZIP | ||
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® Drives PROFIBUS GSD | 03 nov, 2010 | RL | 76.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® Library for B&R Automation | 17 dec, 2019 | 1.00 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for TIA Portal | 17 dec, 2019 | 1.12 | RL | 11.9 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for TwinCAT 3 | 17 dec, 2019 | 1.12 | RL | 8.4 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for Unity Pro | 17 dec, 2019 | 1.00 | RL | 9.7 MB | ZIP | |
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 03 nov, 2010 | RL | 76.9 KB | ZIP | ||
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® MCA120 PROFINET GSDML | 21 feb, 2018 | RL | 719.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® MCA123 POWERLINK XDD | 02 aug, 2013 | RL | 27.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus-konfigurationsfiler | VLT® MCA124 EtherCAT XML | 17 dec, 2012 | RL | 20.9 KB | ZIP | ||
Softwareværktøjer | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 21 dec, 2020 | 5.20 | RL | 0.0 B | ZIP | |
Softwareværktøjer | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 17 okt, 2017 | 2.0.4 | RL | 25.2 MB | ZIP |
Relaterede applikationer
Med IP66-kapsling er VLT® Decentral Drive FCD 302 ideel til transportbåndsapplikationer, sorteringssystemer, installationer i våde områder eller brede applikationer med et stort antal frekvensomformere, for eksempel i føde- og drikkevareindustrien og materialehåndteringsindustrien.