VACON® NXP DC/DC Converter

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterede applikationer
  • Casestudier

Maksimér energiudbyttet i hybridløsninger

For at hjælpe med at forbedre ydeevnen ved at gøre bedre brug af energi bruges energilagring i stadig større grad i systemer for at skabe hybridløsninger. Der anvendes forskellige lagringsmetoder, men på grund af en reduktion i batteriomkostninger og stigninger i energitæthed, ses batterianvendelse som det hurtigst voksende og det lettest integrerbare lagringsmedie, der er tilgængeligt i dag. DC-DC-omformere kan bruges til tilslutning til batterier, superkondensatorer, brændselsceller og solpaneler.

Som følge af det omfattende indgangsområde for kildespændinger, såsom batteri, kan VACON® NXP DC/DC-omformerapplikationen anvendes til at matche kildespænding til et fælles DC bus-system med henblik på at anvende den lagrede energi til at skabe den rette DC bus-spænding, der kræves til betjening af maskiner, der kører på disse hybridsystemer.

VACON® NXP DC/DC Converter-applikationen kan installeres i både væske- og luftkølede VACON® NXP-frekvensomformermoduler.

Forsyningsspændinger og effektområde

Luftkølet:

  • 3 x 380-500 V...180-1100 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 800 Vdc**
  • 3 x 525-690 V...200-1200 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 1100 Vdc**

Væskekølet:

  • 3 x 380-500 V...160-1800 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 800 Vdc**
  • 3 x 525-690 V...210-1800 kW med batterispændinger fra 100 Vdc* til 1100 Vdc**

*Minimumspændingen er forskellig fra sag til sag
**Afhænger af systemets DC bus-spænding. Spændingskilden (batteri) skal altid være lavere end DC bus-spændingen.

Funktioner og fordele

Bruges den samme VACON® NXP-hardware og styringsplatform, kræver DC-DC-omformere minimal ekstra investering for at få den samme systemfleksibilitet

DC-DC-omformere er en modulløsning, der er let at føje til et systems DC bus, og giver næsten øjeblikkelig adgang til ekstra DC-kilder og let udvidelse

Bruges de samme VACON® NXP-hardwarekonfigurationer, kræver serviceteams lidt eller ingen ekstra træning

En lang række strømklassificeringer sikrer enklere integration af mange forskellige former for almindelige spændinger til batteribanker

Gamle batterienheder er lette at udskifte for at sikre mindre nedetid

Kompatible med en lang række DC-spændingskilder eller energilagringsmedier

Dokumenter

Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Applikationsguide VACON® DC DC Converter ADFIF101V079 AppM engelsk Multiple 01 apr, 2019 0,0 B PDF

Software

Type Navn Sprog Opdateret Version Status Download Filtype
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 aug, 2019 003 RL 3,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 dec, 2019 004 RL 3,1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 jun, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 dec, 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 jun, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 jan, 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 jan, 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 feb, 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 jan, 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 feb, 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mar, 2019 079 RL 1,3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 jan, 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mar, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 sep, 2019 RL 70,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 jan, 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 jun, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 feb, 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 aug, 2019 004 RL 7,0 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov, 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov, 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov, 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 apr, 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 jun, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 feb, 2018 RL 2,9 MB ZIP

Relaterede applikationer

  • Spidsbelastningsreduktion
  • Integrering af vedvarende energikilder (sol, brændselsceller) i almindelige DC-bussystemer
  • Tilføjelse af energilagring (batterier) til almindelige DC-bussystemer
  • Intelligent power konvertering til smart grids
    Intelligent power konvertering til smart grids

    Balancering af forsyning og forbrug er en kompleks opgave i et distribueret smart grid, og det er her Danfoss kan hjælpe med certificerede power conversion-løsninger, hvilket sparer tid, omkostninger og kræfter i test og certificering.

  • Frekvensomformere til fremdrift og thrustere i marineindustrien

    For at få mere effektiv drift og større frihed i skibsdesign kan du overveje en elektrisk fremdrift med teknologi fra Danfoss.

  • Frekvensomformere til marineeffektkonvertering og generering
    Frekvensomformere til marineeffektkonvertering og generering

    Få gavn af ekspertisen hos Danfoss til at optimere energilagringsløsninger om bord på fartøjer og strømforsyningsløsninger på land, der giver mere stille og renere havne.

Casestudier

  • Future of the Fjords overholder allerede nu udledningsmålene for 2026
    Future of the Fjords overholder allerede nu udledningsmålene for 2026

    Verdens første fuldt elektriske kulfiberskib værner om det uberørte norske fjordmiljø og sørger for en udledning af emissioner på nul.