Installations- og køleoptioner fra VLT®

Installations- og køleoptioner anvendes i frekvensomformerinstallationer for at sikre den højeste ydeevne og tilgængelighed over en længere periode.

Download optionsoversigten

VLT® 24 V DC Supply MCB 107
  • Tilslut en ekstern DC-forsyning for at holde styredelen og enhver monteret option aktiv, når netforsyningen er nede
  • Giver mulighed for fuld drift af LCP (herunder parameterindstillingen) og alle installerede optioner uden tilslutning til netspænding
  • Indgangsspændingsområde......24 V DC +/-15 % (maks. 37 V i 10 sek.)
  • Maks. indgangsstrøm......2,2 A
  • Maks. kabellængde......75 m
  • Indgangskapacitansbelastning......< 10 µF
  • Opstartsforsinkelse......< 0,6 sek.

Download installationsguide her