Vand- og energitab sætter vandbranchen under pres
Verdens Økonomiske Forum 2017 har evalueret en vandkrise som værende en af de største risici i verden og med den største indvirkning.
Med et stigende befolkningstal øges presset også, og det bliver i løbet af de næste to årtier altafgørende at finde en mere bæredygtig relation mellem vand- og energiforsyning.
Det vurderes, at tæt ved en tredjedel af verdens befolkning i dag bor i vandstressede områder eller områder med vandmangel, og inden 2040 forventes det, at næsten 20 % af alle verdens lande vil opleve ekstremt høj vandstress.
Alligevel er vand- og energitabet i vandsektoren særdeles højt. Faktisk er vandforsyningsanlæggenes gennemsnitlige vandspild 40 % på verdensplan og 26 % i Europa – og det skyldes primært fejl, lækager og vandtryk.
Samtidigt forbruger vandbranchen 4 % af den globale elektricitet – et tal, som forventes at blive dobbelt så højt inden 2040 – og vand udgør op til halvdelen af en kommunes samlede energiregning.
Nutidens udfordringer — fremtidens præstationer
Udfordringerne i branchen er en refleksion af et voksende behov for effektiv vandforsyning og -rensning.
Den gode nyhed er, at teknologierne til at reducere energiforbruget og lækager i alle vandcyklussens processer – fra produktion og fordeling til pumpning og rensning af spildevand – allerede eksisterer.
Trykstyring er afgørende gennem hele vandcyklussen
Global Director hos Danfoss Drives Mads Warming forklarer, hvorfor der er behov for en mere effektiv vandforsyning og -rensning på globalt niveau.
Trykregulering er nøglen til at reducere vand- og energitabet
Danfoss' trykfølere og omformere med variabel hastighed er vigtige komponenter til reducering af vand- og energitabet gennem hele vandcyklussen.
Erfaringer fra 112 systemer i ti forskellige lande viser, at en bedre trykregulering i væsentlig grad reducerer forbruget af ikke-indtægtsgivende vand samt energiforbruget.
I det store og hele fører forbedret trykstyring til en 38 % reduktion af trykket og 53 % færre nye brud. Andre fordele er, at energiforbruget nedsættes med 20-40 %, og den typiske reduktion af vandlækage er 38 %. Derudover giver disse forbedringer en øget levetid for aktiver og færre netværksrelaterede klager.
Dansk vandforsyningsvirksomhed sætter nye standarder for bæredygtighed
Vandselskabet Aarhus Vand har kun 6 % lækage. Og Danfoss har bidraget gennem hele vandcyklussen.
Få balance i vand- og energiforbruget
Den stigende globale efterspørgsel efter vand og energi har sat begge brancher under et enormt pres for at finde en løsning mod en mere bæredygtig fremtid. Og tryk er løsningen til at opnå det mål.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1700 semifleksibel tryktransmitter
Tryktransmitteren af typen MBS 1700 er konstrueret til en lang række applikationer og lette installationer på distributørmarkedet. Den kompakte transmitter giver yderst pålidelig trykmåling og sikrer, at selv den mindste trykforandring opdages med det samme.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }KP/KPI, pressostater til let industri
Danfoss' KPI-pressostat bruges til regulering, overvågning og alarmsystemer i industrielle applikationer. KP-pressostat-serien er velegnet til anlæg med gas- og væskeformige medier.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere
Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.
Videoer
Casestudier
Verdens første energineutrale opland
Marselisborg opland i Aarhus har opnået 100 % overskudsproduktion af energi ved at minimere forbruget gennem hele vandcyklussen og ved at maksimere energiproduktionen fra renseanlægget.
Artikler
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }NORDEN A/S sparer energi med frekvensomformere
Frekvensomformere fra Danfoss Drives hjælper Dampskibsselskabet NORDEN A/S med at reducere flowet på søvandspumper og sparer dermed virksomheden for 500.000 US dollars om året.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere optimerer MS Fugløyhav
Danfoss Drives VLT® frekvensomformere hjælper fiskekutteren MS Fugløyhav med at spare energi og sikre den bedste pris for fangsten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }LEGOLAND® får styr på energiforbruget
Ved at installere VLT® frekvensomformere har LEGOLAND opnået en 190.000 kWh årlig elbesparelse på Vikings River Splash forlystelsen, og det er tilmed blevet lettere at regulere vandflowet.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Marselisborg Renseanlæg genererer energioverskud
VLT® frekvensomformere giver præcis kontrol, som er med til at sikre, at renseanlæggets processer kører på deres optimale niveau samtidig med, at renseanlægget nu kører bedre end nogensinde.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® frekvensomformere sørger for rent vand til elefanterne
I København Zoo sørger flere VLT® AQUA Drive frekvensomformere for at styre rensningsanlægget til elefanternes store udeområde.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Nyt energieffektivt vandcenter i Holstebro
Nibsbjerg Vandcenter er et af Danmarks mest moderne vandværker. Vandsektorens nyeste teknologi er anvendt, og samtlige større boringspumper er optimeret med VLT® frekvensomformere.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.