Regulering af rumtemperatur

  • Overblik
  • Relaterede produkter

Bedre komfort og mindre besvær med intelligent temperaturregulering

Afhængigt af udetemperaturen og beboernes vaner ændres varmebehovet i rum, lejligheder og hele bygninger konstant. Radiatortermostater og systemer til regulering af rumtemperatur kompenserer for disse udsving, så temperaturen i hvert enkelt rum holdes på det niveau, de enkelte beboere har indstillet.

 

Danfoss har udviklet løsninger til regulering af rumtemperatur i alle former for beboelsesejendomme – enfamiliehuse eller flerfamilieejendomme, og med forskellige varmekilder.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Opgrader varmeanlægget
Moderne temperaturregulering giver større velvære og komfort i din ejendom, så du har større chance for at udleje eller sælge den til en attraktiv pris.

Nem renovering
Defekte eller manglende termostater kan medføre, at lejerne tilbageholder lejen. Det er nemt at udskifte eller installere termostater, også når beboerne er hjemme.

Brug gulvvarme
Vandbaseret gulvvarme bliver stadigt mere populært i nybyggeri.

Relaterede produkter

  • Danfoss Icon™
    Danfoss Icon™

    Avanceret rumstyring til vandbaseret gulvvarme og andre applikationer med aktuatorer. Modulært koncept, der dækker enhver applikation: trådløs, 24 V og 230 V.

  • Radiatorfølere – Danfoss
    Radiatorfølere

    Radiatortermostaterne fra Danfoss opretholder de ønskede rumtemperaturer individuelt for hvert rum og hjælper til at reducere energiforbruget.

  • Danfoss Link™ – en komplet smartvarmeløsning
    Danfoss Link™

    Danfoss Link™ er en komplet, smartvarmeløsning, som giver dig fuld kontrol over din radiator- og gulvvarme. Du kan nu styre din opvarmning når som helst, hvor som helst fra med din smartphone.

  • Danfoss Link™ support

    Her finder du supportmaterialer på Danfoss Link™ smartvarme- og indeklimasystemet. FAQ, installationsvejledninger og andre dokumenter, som gør dig i stand til at installere og anvende Danfoss Link™

     

  • Danfoss Eco™ er en enkel, smart radiatortermostat, som via Bluetooth giver dig mulighed for at styre din radiatoropvarmning i boligen.
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ er en separat, smart radiatortermostat, som giver dig mulighed for at styre din radiatoropvarmning i din bolig via Bluetooth på din smartphone.