I marts 2021 åbnes der igen for tilskud fra Bygningspuljen til en række energiforbedringer i helårsbeboelse.
Et oplagt energiforbedringstiltag, der også giver mærkbar effekt på boligens indeklima, er etablering af et ventilationsanlæg med varmegenvinding.
Hvad gives tilskud til?
Der gives et fast beløb i tilskud afhængigt af størrelse og typen af energiforbedring. Tilskuddet dækker op til 30 % af boligejerens investering. Der beregnes faste tilskudssatser til de støtteberettigede tiltag på baggrund af estimerede markedspriser som løbende evalueres.
Alt efter størrelsen på boligen kan der opnås fra 13.000 til 21.000 kroner i tilskud til installation af boligventilationsanlæg med varmegenvinding.
Krav om energimærkning
For at søge tilskud skal bygningen være energimærket efter 1. oktober 2012. Der kan i nogle tilfælde også søges tilskud til energimærkningen af boligen. Energimærket er dokumentation for ”før” situationen. Derudover gælder følgende:
- Projektet må ikke være startet, før der søges om tilskud. Dette gælder indkøb af materialer eller bindende aftale om udførelse. Dvs man må gerne indhente tilbud
- Projektet skal udføres indenfor 2 år, fra der er givet tilsagn
- Projektet må ikke få andre tilskud, herunder energispareordningen, håndværkerfradrag, tilskud fra landsbyggefonden mm.
- Der gives kun tilskud på professionelt udført arbejde og fakturakrav herpå – Ikke gør det selv.
Sådan søges der
Du finder alle nødvendige oplysninger på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk. Bemærk, at der skal søges tilskud FØR håndværkerne går i gang med arbejdet.
Det er muligt søge som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom.
Ansøgninger til Bygningspuljen behandles efter et først-til-mølle-princip, hvor de behandles i den rækkefølge, de modtages af Energistyrelsen. Når pengene fra puljen er brugt, må man vente til den 1. januar det efterfølgende år, hvor en ny pulje åbner. Puljen for 2021 udgør 675 millioner kroner, hvoraf 60% dog er øremærket varmepumper.
Hvad gør du nu?
Dette er en oplagt mulighed for at tale energi- og indeklimarenovering med dine kunder. Oplys dem om muligheden for at søge tilskud som et kærkomment supplement til at nedbringe omkostningen ved renoveringen. Hjælp dem gerne gennem ansøgningsprocessen.
Etablering af et ventilationsanlæg er et af de allerbedste tiltage, du som boligejer kan gøre for at forbedre boligens indeklima. Særligt efter andre energirenoveringstiltag såsom udskiftning af vinder, ekstra isolering mm bliver boligen meget tæt, hvilket kan give kondens og skimmelsvamp. Og det vil vi ikke have i boligen!
Det kan sagtens lads sig gøre at etablere ventilation med varmegenvinding i eksisterende boliger. Læs mere om dette via linket nedenfor.
Fakta om Bygningspuljen
Fra marts 2021 kan man igen ansøge om tilskud fra Bygningspuljen til en række energiforbedringer i f.eks. huse, lejligheder og kollegier.
For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.
Man skal ansøge om tilskud inden, man går i gang med sit projekt
Man kan bl.a. søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring.
Man kan søge via hjemmesiden SparEnergi.dk/tilskud. Her kan man også med en enkel beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter.

Er du ny i faget og har ikke den store erfaring i opstart og indregulering af ventilationsanlæg?
Ny kunde? Vi kan få dig i mål med projektet - lad Danfoss hjælpe med indreguleringen
Vi hjælper gerne nye kunder sikkert i mål med dit boligventilationsprojekt!
Til nye kunder i Danfoss boligventilation tilbyder vi nu gratis hjælp til opstart og indregulering af Danfoss boligventilation på dine 2 første sager.
Vi sender en erfaren servicetekniker ud til dig, som hjælper dig i gang med dine 2 første sager. Herefter vil du være i stand til selv at stå for de næste mange anlæg...
Med Danfoss Air Flex er det nemt at installere ventilation i eksisterende boliger
Danfoss Air Flex er særdeles egnet til eftermontering i eksisterende boliger. Det fleksible kanalsystem kan let integreres i loftet, vægge og isoleringen i loftsrummet. Danfoss kan naturligvis vejlede i design af systemet, hvilket er din garanti for den perfekte løsning.
Vores ventilationsprogram omfatter units til både tag og vægmontering, så der er et anlæg til ethvert behov.
Se udvalget i Danfoss Air ventilationsunits og Danfoss Air Flex kanalsystem her:
-
Ventilationsanlæg
En reguleret luftgennemstrømning i boligen sikrer optimal komfort og giver de bedste betingelser for et sundt helbred – ikke kun for allergikere og børn, men for alle husets beboere. Og med en omkostnings- og energieffektiv løsning fra Danfoss er der virkelig mange gode grunde til at få gavn af god ventilation – og lade dit hjem ånde.