VLT® Refrigeration Drive nu tilgængelig med Modbus TCP

14. april 2021

VLT® Refrigeration Drive FC 103 udvider kommunikationsmuligheder med PLC, Scada og cloud takket være VLT® Modbus TCP MCA 122 option.

VLT® Refrigeration Drive FC 103 er nu i stand til at oprette forbindelse til enheder, der kommunikerer med Modbus TCP. Takket være denne ekstra tilslutningsmulighed og de innovative funktioner dedikeret til køleanvendelser integrerer VLT® Refrigeration Drive FC 103 mange funktioner, der kræves i Industri 4.0. Udover funktionel dataudveksling, fås FC 103 også med tilstands- og belastningsbaseret overvågning. 

FC 103 kan derudover stadig kommunikere med Danfoss Adap-Kool®-systemer i LonWorks og også med PROFINET- og PROFIBUS-transmissionsnetværk.

Identificér systemafvigelser 

Drevet kan identificere systemafvigelser, før de bliver kritiske. For eksempel registrerer den, om lejet på en kompressor begynder at blive slidt, eller hvis motoren mister sin isolering. Dette giver betydelige fordele: Du maksimerer oppetiden takket være planlagte servicebesøg - med betydelige økonomiske fordele som et resultat.

Modbus TCP er nu tilgængelig i følgende VLT®-drev:

Det betyder, at du kan kombinere alle disse drev inden for et Modbus TCP-system. Du har ikke længere brug for convertere eller ekstra PLC'er til denne opgave. Dette reducerer teknisk indsats, forenkler din systemarkitektur, reducerer vedligeholdelses- og træningsindsats, samtidig med at du har mulighed for at vælge det bedste drev til din applikation.

Læs mere om VLT® Refrigeration Drive FC 103