VLT® AQUA Drive Pump Cascade 2.0 med Multi-Master support

6. januar 2021

Sikker og pålidelig pumpedrift til kritiske kaskadepumpeprocesser yder et stort spring i ydeevne. Multi-Master support til VLT® AQUA Drive giver fuld redundans, som effektivt sikrer maksimal oppetid for op til 8 pumper.

Undgå komplekse systemer og PLC-programmering

Kaskadekontrol er et almindeligt kontrolsystem, der bruges til at styre parallelle pumper eller blæsere - en aktivitet, der ofte udføres af en PLC. Kaskade til flerpumpedrift vælges på grund af det høje processtyringsniveau, mens løsningen styres mere energieffektivt, sparer penge og mindsker CO2-aftryk. Introduktion af Multi-Master Cascade i VLT® AQUA Drive giver dig mulighed for at opbygge mindre komplekse systemer og undgå PLC-programmering eller helt undgå PLC ved at bruge drevet som controller. Det giver dig to unikke fordele, som effektivt forenkler og forbedrer dit systems ydeevne:

Reduktion i ledningskompleksitet

Den første fordel drejer sig om opbygningen af dit system. Det kan gøres uden kablet logik ved brug af valgmulighederne VLT® Extended Cascade Controller MCO 101 og VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102, men i stedet via den indbyggede Modbus RTU-kommunikation. Denne løsning muliggør lettere forenkling af hele konstruktionsproceduren, hvilket medfører et enklere ledningsdiagram og en reduktion i ledningskompleksitet takket være brugen af terminalerne i RS485-porten.

Automatisk og intelligent styring

Den anden nye funktion tager højde for implementeringen af Multi-Master-funktionaliteten. Multi-Master-controlleren til VLT® AQUA Drive FC 202 registrerer intelligent og automatisk, når en masterenhed er ude af brug og delegerer straks styringen af hele udstyret til et andet drev.

Brug af VLT® Smart Start-funktionen gør konfigurationen enkel og intuitiv. Den guidede procedure aktiveres fra displayet, hvilket muliggør hurtig og præcis konfiguration af systemet.

Udnyt systemets fulde funktionalitet

Illustration nedenfor repræsenterer et system med fire drev, to er tildelt som Masters, der kan identificeres ved licenskoden LXX1. I tilfælde af en defekt på master ID 1-enheden, skifter master automatisk til ID 2 for at fortsætte med at udføre systemets fulde funktionalitet, indtil ID 1 genaktiveres.

 

Implementeringen af disse to nye funktioner forbedrer systemets ydeevne betydeligt med hensyn til pålidelighed, alsidighed og funktionalitet.

 

Læs mere om VLT® AQUA Drive FC 202 her.