Overvåg dit system med CBM via licensnøgle

13. april 2021

Gør din frekvensomformer til den mest intelligente sensor i dit system med tilstandsbaseret overvågning.

Danfoss Drives VLT®-serien fås nu med tilstandsbaseret overvågningsfunktion (CBM). Dette giver dig mulighed for at bruge dit drev som en smart sensor til at overvåge tilstanden på din motor og applikation, opdage tidlige fejl og finde løsninger, før de har indflydelse på dit anlægs proces.

Du opnår en helt ny grad af fleksibilitet ved at aktivere CBM-funktionen. Resultatet er let og effektiv tilpasning af din vedligeholdelsesstrategi, når og hvor det er mest nødvendigt.

Med CBM overvåger interne sensorer aktiviteter ud over drevet, indsamler data fra flere kilder og genererer vigtig realtidsindsigt. Disse iagttagelser hjælper dig til bedre at forstå, hvad der sker i hele systemet.

Overvåg motorstator, belastning og hastighedsrelaterede vibrationer

Aktiviteterne inkluderer overvågning af motorstatorviklingsforhold, overvågning af belastning og hastighedsrelateret vibrationsovervågning via ekstern sensor. Du kan indstille forskellige tærskler og automatisk eller manuelt bestemme en basislinje til overvågning med forskellige metoder i overensstemmelse med relevante standarder og retningslinjer.

Da overvågningsfunktionerne er indlejret i drevet, kan drevet udføre disse funktioner uden forbindelse til skyen eller en PLC. Danfoss’ intelligente drev kan udveksle data med ethvert PLC system eller cloudplatform. De øger oppetiden, optimerer effektiviteten og forudsiger vedligeholdelsesbehov, hvilket øger din oppetid og du undgår endda tidskrævende, dyre reparationer.

For at få adgang til CBM skal du have en VLT® HVAC Drive FC 102, VLT® AQUA Drive FC 202 eller en VLT® AutomationDrive FC 302 og have aktiveret en licensnøgle for at kunne bruge funktionen.

Kontakt dit lokale salgskontor for at høre mere.