Opnå statisk forsyning med VACON® NXC Grid converter

9. januar 2017

I en produktion af elektrisk udstyr kan der være behov for at teste produkter ved f.eks. 3X460 V 60 Hz eller andre spændinger, når man leverer udstyr til andre spændingsniveauer end det danske. Der kan også være behov for andre spændingsniveauer, hvis man skal forsyne skibe i dok eller blot ved alm. kajtilslutning hvor hovedmaskinen ikke er i drift. Her vil spændingsniveauet typisk være 3X440 60 Hz. Ombord på selve skibet kan der under sejlads også være behov for at lave en stabil 3x230 V forsyning eller at stabilisere spændingen fra akselgeneratoren til f.eks. 3x440 V 60 Hz.

Danfoss Drives har en løsning klar til dig, som kan skabe andre netspændinger samt stabile netspændinger. Her vil det være muligt at bruge VACON® NXC som ”Grid Converter”, og dermed opnå den ønskede netspænding. Det betyder, at du slipper for dieselgeneratorer, som kan bruges til at lave tests ved andre spændingsniveauer, skibsforsyninger etc.

VACON® NXP Grid Converter er en alternativ kilde til kraftteknologi til marineområdet, hvilket spiller en vigtig rolle i forhold til at reducere brændstofindtaget og forbedre effektiviteten. Den kan bl.a. anvendes til at generere strøm til skibsmotorer og strømforsyninger til havne, således at kravene fra regeringer og havnemyndigheder opfyldes.

Når VACON® NXP Grid Converter anvendes til en kajforsyningsløsning fra land, sørger den for, at elektrisk strøm kan hentes fra det lokale net, i stedet for at anvende skibets hovedmotor eller generatorer. Denne proces, også kendt som 'cold ironing', har en betydelig positiv effekt på brændstoføkonomien. Det medfører reduktioner i CO2-, NOx- og SOx-emissioner såvel som støj- og vibrationsniveauer.

VACON® NXP Grid Converter kan også anvendes til akselgeneratorløsninger, der sikrer, at drivkraftmaskiner er i stand til at fungere ved forskellige hastigheder. Akselgeneratoren kan dermed gå ned i hastighed, spænding og frekvens og grid converteren opretholder stadig den originale spænding og frekvens, hvilket giver bedre elektrisk kvalitet samt en forbedret brændstoføkonomi. Derudover kan effekten enten hentes fra eller tilføres propelakslen. Dette er især anvendeligt for skibe, der ofte skifter hastigheder, da det giver brændstofbesparelser og minimerer udstødningsemissioner med op til 15 %. Det bidrager også med en nødtilstand, hvilket betyder, at fartøjet kan operere, selvom der er fejl på hovedmotoren.

Der er mange fordele ved at bruge grid converters. Det er bl.a.:  

  • Du sparer penge på diesel til generator og dermed et reduceret brændstofforbrug, da elektrisk strøm kan hentes fra nettet 
  • Du får lavere CO2-, Nox- og SOx-emissioner, da hovedmotoren kan lukkes ned 
  • Du undgår dyr leje af dieselgenerator
  • Du får en mere fleksibel løsning, der kan dække flere spændinger samt mulighed for løsninger med væske- eller luftkøling 
  • Du får en forbedret energieffektivitet, da motorhastigheden kan optimeres
  • Derudover overholder VACON® NXP Grid Converters ABS- og DNV-standarderne. 
     

Nedenfor kan du se forskellige eksempler på løsninger i industrier, hvor Danfoss Drives har været en del af projektet: 

  • Industri: Konvertering og stabilisering af spænding og frekvens, f.eks. 400 V 50 Hz input ændres til 690 V 50 Hz eller 440 V 60 Hz output
  • Marine: Kajforsyninger for tilpasning af landstrøm til skibets net, f.eks. 400 V 50 Hz input ændres til 440 V 60 Hz eller 690 V 50 Hz output
  • Marine: Akselgeneratorløsninger for ændring eller stabilisering af skibets net ved reduceret omdrejningstal på akselgeneratoren. F.eks. 380 V 45 Hz input rettes op til 440 V 60 Hz output
  • Industri og Marine: Hybridløsninger. Kan f.eks. være hvor AC nettet skal forsynes fra DC batterier. F.eks. 540 VDC input og 400 VAC 50 Hz output. Dette er ofte en 2 vejs løsning som både kan lade batterierne fra AC nettet og aflade batterierne til AC nettet. Denne type hybridløsning leveres også til et lavere DC input, hvis dette ønskes.

Læs mere om VACON® NXP Grid Converter her. 

Download brochure om VACON® NXP Grid Converter her. 

Se alle vores marine godkendelser her. 

 

 

På billedet her kan du desuden se et eksempel på en løsning med grid converters. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vores salgssupport er klar ved telefonerne mandag – torsdag fra 8.00 til 16.00 og fredag fra 8.00 til 15.30 på tlf. +45 6991 8080.