Opnå fuld adgang til din VLT® frekvensomformer via mobil eller tablet med LCP 103

7. januar 2019

Oplev vores VLT® Wireless Communication Panel LCP 103, som giver dig hurtig og nem adgang til din frekvensomformer fra iOS- og Android-baserede mobilenheder, der har MyDrive® Connect appen installeret.

Med MyDrive® Connect appen er det muligt at få komplet adgang til din frekvensomformer og gør idriftsættelse, overvågning og vedligeholdelse nemmere. App'en giver adgang til statusbeskeder, startup menuer og signalerer, hvis der opstår en alarm/advarsel. På den måde kan vedligeholdelsespersonale modtage real-time fejlmeddelelser, hvilket er med til at sikre hurtig respons på potentielle problemer og reducere nedetiden. Derudover kan appen via grafer visualisere detaljeret frekvensomformerdata og dens forløb over tid, som frekvensomformeren indsamler løbende. Logdetaljerne kan via appen deles med vores lokale serviceteam, så de hurtigt kan yde relevant support for fejlfinding. 

VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 viser frekvensomformerens nuværende status via panelets indbyggede LED-lys, og kopier af frekvensomformerens parameter kan lagres til dens interne hukommelse eller til den mobile enhed ved hjælp af en avanceret LCP kopifunktion. 

Det nye VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 giver dig mulighed for trådløs kommunikation til følgende frekvensomformere:

  • VLT® HVAC Drive FC 102
  • VLT® Refrigeration Drive FC 103
  • VLT® AQUA Drive FC 202
  • VLT® AutomationDrive FC 302

Bemærk! VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 virker kun på frekvensomformere produceret i 2018 (Hvidt USB-stik).

Læs mere i vores factsheet her.