Nyt Danfoss Drives nødlager i Tinglev

9. januar 2019

Den 1. januar 2019 åbnede vi op for vores nye nødlager i Tinglev, som med et bredt udvalg af VLT® og VACON® frekvensomformere og reservedele er klar til at hjælpe vores kunder 24/7.

For at kunne hjælpe vores kunder på bedst mulig vis i pressede situationer, har vi valgt at samle vores VLT® og VACON® nødlagre under ét tag i Tinglev, Danmark. I samme forbindelse udvider vi også nødlagerets sortiment, så det fremadrettet er lagerførende af:

  • VLT® frekvensomformere op til 450 kW af største model i hver kapslingsstørrelse
  • Reservedele og reservedelssæt til VLT® frekvensomformere 0,25 kW - 1,4 MW
  • VACON® NXP op til 2.300 Ampere og VACON® 100 op til 590 Ampere
  • Reservedele og reservedelssæt til VACON® frekvensomformere


De nye lokaler gør det muligt for os at implementere et nyt og mere effektivt lagersystem, som sammen med det udvidede sortiment giver os mulighed for at kunne hjælpe vores kunder hurtigere og i større omfang, hvis der skulle blive behov for akut assistance og derved sikre hurtig opstart af anvendelsen igen. 

Kontakt os her