Lær mere om fordelene ved en VLT® frekvensomformer

18. november 2015

Der er mange fordele ved at bruge en VLT® frekvensomformer.  Én er den store energibesparelse, som en frekvensomformer medfører. Andre fordele er øget levetid og reduceret slitage, som er et resultat af at frekvensomformeren ikke kører hurtigere end nødvendigt og den mindsker tilmed støj fra anlægget. Med en VLT® frekvensomformer behøver du ikke bekymre dig om motortype, for VLT® kan køre med alle motortyper.

En af vores dygtige tekniker forklarer i denne korte YouTube video fordelene ved at bruge VLT® frekvensomformere, hvordan du træffer det rigtige valg og hvad du skal overveje, når du vælger en frekvensomformer. 

Videoen præsenterer dig ligeledes for drift- og belastningsformer, herunder variabel moment, konstant moment, CT-drift (Constant Torque) moment og VT-drift (Variable Torque) moment. Du bliver klogere på oversynkron hastighed, parallelle motorer, bremsning og termisk overlast, herunder temperatur og hvordan man med den indbyggede ETR (Electronic Thermal Relay) funktion kan beskytte motoren mod overbelastning. 

På grafer demonstreres, hvad sker der med flowet, trykket og effekten (energiforbruget), hvis hastigheden reduceres med 20 %.

 

Se hele videoen her.