Konvertér din gamle VLT® 5000 til en VLT® FC 302 uden besvær

23. oktober 2015

Med VLT® Profibus VLT5000 protocol converter (MCA114) kan du sikre dig en nem og hurtig udskiftning af din VLT® 5000 til VLT® AutomationDrive FC 302.

Skulle uheldet være ude og du får brug for en udskiftning af en frekvensomformer i dit eksisterende system med VLT® 5000, kan du ved køb af en VLT® Profibus VLT5000 protocol converter (MCA114) sikre dig en effektiv konvertering, så en VLT® AutomationDrive FC 302 fungerer præcis som din tidligere VLT® 5000. Derved er du fri for at lave ændringer i PLC-programmet og du slipper for unødvendigt besvær. Dit system kan således udvides uden dyre ændringer af PLC-programmet.

Med VLT® 5000 konverteren får du en umiddelbar udskiftning til den nye frekvensomformer og du undgår risiko for fejl i styringen. Sammenlignet med en VLT® 5000, kan du med en konverter og en VLT® AutomationDrive FC 302 opnå en bedre motorydeevne. Du er sikret en fleksibel investering, da det er nemt at fjerne og erstatte optionen ved opgradering til en anden fieldbus. 

Optionen findes desuden også til VLT® 3000 og til DeviceNet (dog kun til VLT® 5000). 

 

Læs mere om MCA 114-optionen her.