Endnu mere frit design med udvidet uskærmet motorkabellængde

22. juni 2021

Nu kan du nyde større frihed i dit tekniske design, fordi VLT® All-mode Filter MCC 201 giver dig mulighed for at designe med færre begrænsninger på motorkabellængden. På grund af forbedringer i ledningsbårne og HF båren udstråling kan applikationen opretholde frekvensomformerens nominelle EMC-klasse for uskærmede kabler, der er op til 1.000 meter lange.

Filteret forbedrer motorens forsyningskvalitet ved at filtrere fase-fase og fase-jord til en sinusformet forsyning. Denne forbedrede motorforsyning giver god motorbeskyttelse ved at eliminere belastning af motorlejestrømme og motorisolering. I sidste ende forlænger disse fordele motorens levetid.

All-Pole sinusfiltret fjerner de højere frekvenser af frekvensomformerens PWM udgangssignal, mellem fase-fase og fase-jord, så signalet herefter kan betragtes som sinusformet. En sinusformet forsyning reducerer krav til motor isolering, eliminerer motorlejestrømme og i sidste ende forlænger disse fordele motorens levetid.

Enkel og hurtig installation af VLT® All-mode Filter MCC 201 

Det kræver en minimal teknisk indsats at installere filteret med frekvensomformerne, da VLT®-frekvensomformere er designet til at betjene VLT® All-mode Filter MCC 201 ved hjælp af en automatiseret funktion, der muliggør matchende driftsbetingelser.

 

Mange fordele ved VLT® All-mode Filter MCC 201

Kort sagt giver VLT® All-mode Filter MCC 201 disse fordele:

  • Mulighed for at designe til uskærmede kabellængder på op til 1000 meter samtidig med at den nominelle EMC-ydeevne opretholdes
  • Udvidet designramme for frekvensomformeren med minimal teknisk indsats
  • Forbedret motorbeskyttelse ved at eliminere motorlejestrømme og belastning af motorisolering

 

VLT® All-mode Filter MCC 201-serien omfatter filtre, der er klassificeret til 6A, 13A, 24A, 46A og 65A i IP20 book-stil.

Brug filteret med disse frekvensomformere fra Danfoss:

 

Læs mere om de enkelte produkter på linksene ovenfor eller download vores factsheet her