Danfoss Drives sikrer bæredygtig luksus i hjertet af Sønderborg

8. september 2020
Danfoss Drives sikrer bæredygtig luksus i hjertet af Sønderborg

Det nye Hotel Alsik, beliggende i hjertet af Sønderborg, er siden åbningen i maj 2019 strøget til tops over Danmarks mest bæredygtige hoteller og har bl.a. opnået hele 76 % CO2-neutralitet, takket være Danfoss Drives’ energieffektive løsninger.

 

Hotellet har siden allerførste spadestik haft stor fokus på bæredygtighed. Energirigtige løsninger på hotelværelserne, bygningsdesignet og energiforsyningen samt de 380 m2 solceller på taget, har været med til at sikre den høje energineutralitet. Hotellet er desuden bygget efter BR2020-kravene, hvilket betyder, at hotellet allerede i 2018 overholdte de energikrav, der blev gældende i 2020. Takket være et godt samarbejde mellem Danfoss og Nordomatic, har projektet været en CO2-neutral succes med hele 76 % CO2-neutralitet. Nordomatic er en af Danmarks førende virksomheder inden for udvikling af intelligente bygningsinstallationer og har i forbindelse med hotel Alsik været ansvarlig for BMS-systemet på hotellet.

VLT® HVAC Drive FC 102 sikrer central styring og overvågning af alle processer

Danfoss Drives’ energieffektive løsninger er med som en del af hotellets ambition om at blive en af Danmarks mest bæredygtige luksushoteller. Bl.a. har hotellet 10 ventilationsanlæg, der hver dag sikrer en ren og frisk luft. Anlæggene kører døgnet rundt hele året og er derfor optimeret efter lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Her er Danfoss Drives’ VLT® HVAC Drive FC 102 det perfekte valg til at realisere de lave ejeromkostninger. Frekvensomformeren sikrer nemlig en energirigtig løsning og giver mulighed for central styring og overvågning af alle processerne.

Udover VLT® HVAC Drive FC 102, anvender hotellet også den nye VLT® Pressure Transmitter PTU 025 tryktransmitter enhed fra Danfoss, som overvåger luftfiltertilsmudsning og luftmængde over ventilatorerne.

”Vi kan hente værdierne via BACnet og da denne enhed har 4 tryktransmittere, har det skabt en besparelse på tre trykfølere inklusive kabling pr. anlæg”, udtaler Jacob Haulrich, Regionschef ved Nordomatic.
Danfoss Drives’ PTU 025 tryktransmitter har desuden den fordel, at den giver tidlige advarsler via det indbyggede filterovervågning, så man undgår tilstoppede filtre, et dårligt indeklima og et unødvendigt energiforbrug – og så er den tilmed nem at installere.

 

Læs hele casen her