Danfoss Drives fejrer 50 års jubilæum som frekvensomformerproducent

10. juli 2018

Vidste du, at Danfoss var de første i verden til at masseproducere frekvensomformere i 1968? Den første masseproducerede frekvensomformer blev kaldt VLT® 5 og runder i år et skarpt hjørne, hvor der kan sættes hele 50 lys i fødselsdagslagkagen.

Historien om VLT® 5 – den første serieproducerede frekvensomformer

  • Helt tilbage i 1966 blev beslutningen truffet om at designe en 5 HP frekvensomformer til at styre omdrejningstal og drejningsmoment for asynkrone elmotorer.
  • I 1968 blev en pilot produktion på 10 stk. VLT® afsendt til udvalgte kunder.
  • For at sikre tilstrækkelig afkøling af effektkomponenterne blev den nedre del af drevet nedsænket i en tank fyldt med olie. De trykte kort med styringselektronikken blev monteret i et forseglet rum over tanken.
  • De følsomme elektroniske komponenter blev således forseglet fuldstændigt udefra. Dette design gjorde det muligt at bruge drevet i meget støvede og barske industrielle miljøer. Dét var en væsentlig årsag til succesen i disse tidlige år og et benchmark for følgende generation af drev.
  • Den 1. generation af VLT® blev produceret indtil 1973, hvor 2. generation blev lanceret. Med et nyt design var denne generation bedre egnet til produktion i serier af høj kvalitet. En kvalitet der stadig er blandt Danfoss’ vigtigste fokusområder den dag i dag.

VLT® 5 blev fejret med knap 200 kunder 

Til det årlige Danfoss Drives seminar har knap 200 kunder deltaget i fejringen af den nu pensionerede VLT® 5. 4 arrangementer være fyldt med spændende faglige indlæg og hands-on demonstrationer i form af breakout sessions. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her