T2/TE2 ekspansionsventiler kvalificerer sig til R454C, R455A og R1234yf

9. juli 2020

To af HVACR-industriens mest pålidelige komponenter, Danfoss' termostatiske T2 og TE2 ekspansionsventiler, har gennemgået den strenge kvalifikationsproces for tre A2L-kølemidler med ekstra lavt GWP: R454C, R455A og R1234yf.

Virksomheden hjælper fortsat mange installatører med at håndtere skift af kølemidler. Ventilerne er blot to produkter fra en udvidet, velkendt portefølje af Danfoss-produkter til køling, som skal kvalificeres til de A2L-klassificerede kølemidler for at imødekomme behovet hos kunder, som ønsker at anvende alternativer til R404A og R134a med ekstra lavt GWP.

Danfoss har skabt nye, dedikerede versioner af det populære design, som har været essentielt for branchen, siden T2 blev lanceret i 1966. Som med alle mekaniske ventiler, er hver model optimeret til egenskaberne for det pågældende kølemiddel.


Processen er særlig grundig, fordi R454C, R455A og R1234yf ligesom de fleste alternativer med ekstra lavt GWP er let brændbare. De har ASHRAE-klassifikationen A2L og er derfor underlagt yderligere sikkerhedskrav. Hver eneste komponent er underlagt omhyggeligt tilrettelagt testning og ændres som påkrævet for at gøre den sikker, og for at installatørerne kan efterleve vigtige bestemmelser såsom Trykregulativet (PED).

Forholdsreglerne indbefatter:

  • Grundig kompatibilitetstestning af interne polymerer og råmaterialer, som er i kontakt med kølemidler og olie
  • Optimering af følerfyldning, så kølemidlernes forskellige tryk og temperaturer matches.

"I flere år har HVACR-fagfolk været på lidt af en rejse med nye kølemidler, og T2/TE2 ekspansionsventiler har været i process for at tilpasse sig til markedets behov," siger Danfoss Product Director for Expansion Ejner Kobberø.

"Nu hvor A2L-kølemidler med lavt GWP bliver stadigt mere populære, føles det, som om overgangsperioden endelig kan finde sin afslutning i nogle regioner og lande."

"Uanset hvad fremtiden bringer, vil Danfoss fortsætte med at bruge sin ekspertise til at støtte vores kunder med det bredest mulige komponentprogram, som er sikkert og fuldt kvalificeret til alle rentable kølemiddelalternativer."

Du kan finde information om T2 og TE2 ved at klikke ind på Danfoss Product Store.