Med de spritnye Danfoss Smart Sensors™, får OEM'er og kunder indenfor vandpumper og luftkompressorer nu innovative designfunktioner – til øjeblikkelig finjustering, programmering og diagnosticering. Og alt dette via en hurtig, nem og intuitiv webbaseret brugergrænseflade.
Danfoss Smart Sensors™ er en digital og redigerbar følerelektronikplatform, som giver dig mulighed for at anvende nye programmerbare funktioner ved udvikling og integration af nye følere til din applikation. Dette har potentialet til væsentligt at reducere din udviklingstid i hele designfasen, minimere applikationens nedetid og samtidig give dig mulighed for at få adgang til pålidelig følerdiagnostik på stedet. En anden ny funktion, der er i fokus, er en innovativ måde for os at tilbyde dig hurtig og effektiv teknisk fjernsupport på, når du har brug for det.
Sensorløsningen er baseret på den gennemprøvede og robuste DST P140-tryktransmitter, der er skræddersyet til vandapplikationer, samt den nye DST P300-tryktransmitter. En One-Wire-Interface (OWI) kommunikationsprotokol muliggør nem adgang til sensorens hjerne via dennes el-tilslutning – for at tale med sensoren.
Og det er så her, at det nye Edix™ Smart Sensor-værktøj kommer ind i billedet. Dette værktøj på størrelse med en tændstikæske håndterer kommunikationsprotokollen og giver læse- og skrivemuligheder via den trådløse og intuitive Edix™ Smart Sensor-webapp. Det betyder, at du virtuelt kan anvende enhver enhed med en internetbaseret grænseflade som brugerfladen.
"Med kommunikationsværktøjet Edix™ har du nu adgang til relevante læse- og skrivemuligheder. Dette gør det muligt for OEM'er og kunder at opnå en væsentlig afkortning af udviklingstid, der er helt afgørende for forretningen, med hurtig sensortilpasning til nye applikationsbehov – hvilket sikrer fejlfri trykstyring ved udvikling af booster-pumpesystemer og lignende applikationer til håndtering af vand," siger Senior Business Development Manager Dennis B. Carstensen.
Omdan uger til timer med intelligent smart design-in
Den nye digitale smart sensor-platform er designet til at optimere og gøre dine udviklingsprocesser betydeligt nemmere ved rent faktisk at omdanne uger til timer. Det har aldrig været nemmere at skabe en brugertilpasset sensorløsning. Ikke flere tidskrævende prototypebølger. Med Edix™ Smart Sensor-værktøjet kan du øjeblikkeligt justere, fintune og opnå mere udførlige sensordata i design- og testfasen – styrk din forretning med en liste af nye intelligente fordele:
- Kortere udviklingstid
Hurtig sensortilpasning til nye applikationsbehov - Enhedens sundhed
Enhedens sundhed kan vurderes uden afmontering af sensoren - Kvalificering/frigivelses-proces
Forbedret produktionstid og succesrate - Fintuning
Konfigurer basisindstillinger for at finde den optimale konfiguration inden fastlåsning af sensorparametre med henblik på volumenkøb - Fjernsupport
Gør det muligt for os at tilbyde dig global adgang til teknisk fjernsupport ved at udnytte de nye download- og uploadfunktioner til sensordata og filhåndtering – i løbet af designfasen
Dertil kommer, at der føjes endnu mere intelligens til Danfoss Smart Sensors™-platformen i fremtiden, idet nye funktioner som f.eks. udvidet programmerbarhed og avanceret diagnostik allerede er i støbeskeen.
Yderligere funktioner i forbindelse med Danfoss Smart Sensors™ omfatter:
- Indstilling af responstid (sensor udgangskarakteristik)
- Justering af sensor-offset
- Sensorens følsomhed/justering af trykområde
- Justering af sensorudgang (nulpunkt og FS)
- Udgangsclipping/fastlåsning niveauindstilling
- Diagnostik: fejlsignal niveauindstilling
- Download & upload af sensordata/indstillinger
- Aflæsning af tryksignal (ét billede)
Lær mere om Smart Sensors™ og Edix™
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™Danfoss Smart Sensors™ til vand-, marine-, motor-, mobilhydraulik- og HVAC-applikationer gør fordelene ved IIOT (industrial internet of things) til virkelighed. Opdag #DigitalSensorAge nu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST Edix™-kommunikationsværktøjDST Edix™ kommunikationsværktøj muliggør tovejskommunikation med intelligente sensorer. Kommuniker med din sensor, og frigør potentialet i dag.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M tryktransmitter til marineapplikationerDST P30M er en robust tryktransmitter til marineapplikationer, der er forstærket med Danfoss Smart Sensor™-teknologi. Udforsk den intelligente løsning nu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40M korrosionsbestandig tryktransmitter i titanium til marineapplikationerDST P40M tryktransmitter er markedsførende med alle påkrævede marinegodkendelser og er udviklet til at modstå barske og korrosive marinemiljøer som f.eks. behandling af ballastvand, afsaltningssystemer, køling af havvand, behandling af udstødningsgas og spildevandsbearbejdning.