Indiens ambassadør i Danmark til Danfoss for at diskutere ProjectZero

1. februar 2023

”Danmark har evnerne. Indien har størrelsen.” Sådan har den indiske premierminister Narendra Modi sagt om Danmarks grønne, strategiske partnerskab med Indien. Onsdag blev seneste skridt i partnerskabet taget, da Indiens ambassadør i Danmark, H.E. Pooja Kapur, besøgte Danfoss’ hovedkontor i Nordborg.

H.E., Indiens ambassadør i Danmark, Pooja Kapur, var på besøg hos Danfoss i Nordborg for at lære mere om Danfoss og energieffektive løsninger forud for fejringen af Danfoss 25-års jubilæum i Indien.

Administrerende direktør, Kim Fausing, tog imod ambassadøren, som i løbet af dagen fik fremvist, hvordan Danfoss og Sønderborg har dekarboniseret gennem energieffektivitet. Han fortalte bl.a. om samarbejdet mellem Danfoss og borgere, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og Sønderborg kommune, der skal gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029. Projektet hedder ProjectZero.

”Indien har grønne ambitioner, som Danfoss’ løsninger kan være med til at indfri. Vi har løsninger, der øger maskinproduktivitet, reducerer emissioner, sænker energiforbruget og muliggør elektrificering. Muligheden for at skabe et tættere samarbejde med Indien på energieffektivitet, et indisk ProjectZero, eller andre fyrtårnsprojekter i Indien, er bedre end nogensinde,” sagde Kim Fausing.

Indiens ambassadør fremhævede under besøget Danmarks grønne, strategiske partnerskab med Indien, der skal hjælpe Indiens regering med at indfri landets ambitioner for den grønne omstilling

”Danmarks grønne, strategiske partnerskab med Indien fokuserer i høj grad på at matche Danmarks kompetencer med Indiens størrelse. Danske virksomheder som Danfoss har teknologier af relevans for Indien, og har også erfaring med at handle med Indien. Jeg er begejstret for de løsninger, jeg så her i Sønderborg i dag, den globale hovedstad for energieffektivitet,” sagde H.E., Ambassadør Pooja Kapur.

Sønderborgs Project Zero har brugt energieffektive løsninger fra Danfoss til at sikre et integreret energisystem, hvor man omkostningseffektivt sparer på energien overalt, og genbruger den man allerede producerer. Det betyder f.eks. at huse varmes op af overskudsvarme fra virksomheder, elbiler oplades om natten, hvor der er mindre tryk på energiforbruget, og data bruges til at sikre, at energien udnyttes på den bedst mulige måde.

Den seneste monitoreringsrapport viste, at Sønderborg-områdets energirelaterede CO2-udledning er reduceret med 55,4% siden 2007. Det svarer til godt 388.000 tons CO2.

Det var direktøren for Det internationale energiagentur (IEA), Dr. Fatih Birol, som kaldte Sønderborg ”Global Capital of Energy Efficiency” efter at have set dens indsats.

 

Fakta: Danfoss i Indien

Indien er et af de hurtigst voksende markeder for Danfoss, og i år fejrer Danfoss 25-års jubilæum i Indien. Markedsfokus i landet er at levere løsninger, som bidrager til den grønne omstilling, som landet får stærkere og stærkere fokus på. Danfoss sælger løsninger til en lang række områder, som bidrager til denne omstilling. Alt fra byggeri, vandsektoren og til den store indiske fødevareproduktion. Blandt andet har Danfoss understøttet kølekæder i Indien, som sikrer, at landets store landbrugsproduktion kommer hele vejen fra bøndernes marker til forbrugerne. Madspild er et stort problem i hele verden, men med rette kølekæde kan man reducere madspildet markant, reducere CO2-udledningen og samtidig sikre en øget indtjening til de indiske bønder.

 

For yderligere information:
Kasper Elbjørn, VP, Head of Communications
Ph: +45 2613 7001
Email: kasper.elbjorn@danfoss.com