Цените на енергията ще се покачат до рекордни стойности през 2022 г. Компаниите са загрижени и за сигурността на енергийните си доставки. А погледът към рафтовете в супермаркетите отразява и предизвикателната ситуация в производството на напитки: всяка седмица на пазара се появяват нови напитки. На лице е жестока конкуренция, а маржовете са доста малки. За да оцелеят в тази среда, компаниите в производството на напитки се нуждаят от всеки цент, който могат да спестят.
Това дава нов тласък на теми, които винаги са актуални в стратегическия дневен ред на предприятията: решения за по-голяма енергийна ефективност, по-голяма устойчивост и интелигентни стратегии за поддръжка. Това си струва както за глобалните играчи, така и за по-малките компании в производството на напитки. Разберете какво могат да направят за вас съвременните задвижващи технологии от Danfoss Drives.

Осигурете качество, което ще запомнят
Дестилацията е от ключово значение за вкуса и качеството на виното. Дръжките и стеблата вредят на вкуса му. Тук на помощ идва задвижването VLT® Midi Drive FC 280 на Danfoss, което оптимизира управлението и контрола на скоростта на въртене на машината за дестиминиране.
Икономия на енергия - Икономията на енергия е свързана с технологията и с факта, че приложенията се нуждаят от по-малко енергия, когато са на празен ход или работят с частично натоварване. Задвижванията на Данфосс се справят с това предизвикателство.
Напълно автоматизирана работа - Задвижванията на Danfoss позволяват на предприятието да увеличи възможностите си за автоматизация. Не всяко приложение е едно и също във всички отрасли, но с персонализирано програмиране клиентите могат да определят кои параметри са от съществено значение за техните специфични нужди.
100 % заводски тестове с пълно натоварване - След като получим поръчка - задвижване, посочено от клиента - нашият завод го изгражда и тества с реални двигатели преди да го изпрати.

Уебинар за храни и напитки: Повишаване на производителността и подобряване на ефективността с помощта на задвижванията.
Спечелете конкурентно предимство!
Регистрирайте се по-долу, за да получавате актуализации от Danfoss, и като благодарност ще споделим с вас връзка, за да гледате уебинара: Увеличаване на производителността и подобряване на ефективността с помощта на задвижванията.
Уебинарът обхваща:
- Научете защо всеки двигател се нуждае от честотен преобразувател.
- Разберете как честотните преобразуватели могат да намалят броя на резервните части
- Как да наблюдавате дистанционно системата си с помощта на честотното задвижване
- Получете повече знания за мониторинга на състоянието и как да събирате и анализирате данни за прогнозна поддръжка.
Увеличете максимално времето за работа на производството със задвижванията на Danfoss

Пробив в технологията на задвижванията: VLT® с мониторинг на състоянието
Задвижванията VLT® на Danfoss с вградена интелигентност вече могат да наблюдават състоянието на двигателите и приложенията, което ви позволява да откривате отклоненията в базовите параметри на ранен етап, за да се намесвате активно, преди отклоненията да са оказали негативно влияние върху дейността ви.

Оценки на обектите на DrivePro®
С DrivePro® Site Assessment нашите добре обучени експерти ще оценят инсталираната база на честотни преобразуватели във вашето предприятие и ще прегледат същите на основа на визуалните условия, както и ще оценят етапа на жизнения им цикъл. Въз основа на тази оценка ще получите персонализирано сервизно решение, което ще ви позволи да оптимизирате времето за работа и да намалите разходите за поддръжка.
Оценката на обекта може да бъде извършена виртуално, като се използват цифрови инструменти за поддържане на социална дистанция, или лично във вашия обект.