През март 2019 г. е завършена най-високата дървена сграда в света - Mjøstårnet. Със своите 85.4 m, тя се извисява над най-голямото езеро в Норвегия. Сградата е с обща площ около 11 300 m2. Тя включва хотел, апартаменти, офиси, ресторант и общи части, както и закрит плувен басейн, който е продължение на първия етаж с обща площ от около 4700 m2.
Danfoss също е част от този невероятен проект чрез електрическото си подово отопление, с което са оборудвани всички хотелски стаи в сградата. Прочетете още тук за проекта Mjøstårnet.