Danfoss Icon2™ - vizes padlófűtés szabályozás
A Danfoss Icon2™ a padlófűtés pontos és hatékony vezérlését kínálja. Ezenkívül kompatibilis az okos otthonokkal és rugalmas, hogy minden alkalmazáshoz illeszkedjen.
Danfoss Icon2™ fővezérlő
Danfoss Icon2™ RT
Danfoss Icon2™ RT vezetékes változat
Okosotthon kompatibilis: Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ alkalmazás
Zigbee 3.0 tanúsítvány
Vezeték nélküli | Vezetékes | |
Termosztát típusa | Érintőképernyővel / Érintőképernyővel és infravörös padlóérzékelővel / Csak térbeli érzékelővel | Érintőképernyővel (vezetékes hőmérséklet-padlóérzékelő csatlakoztatásának lehetőségével) |
Változatok | Falra | Falba |
Cserélhető keretek | Falra szerelhető változathoz | |
Mobil applikáció | ||
Padlóhűtés | Automatikus / Kézi | Automatikus / Kézi |
Automatikus hidraulikai beszabályozás | ||
Áramlási hőmérséklet szabályozás | ||
Üzembe helyezési teszt | ||
Komunikáció | Vezeték nélküli, kettős | Sorozat / Párhuzamos |
Zónák | Max. 15 | Max. 15 |
Telepítés
Gyors és problémamentes telepítés
Az Icon2™ rendszer alaphelyzetbe állítása
Dokumentumok
Típus | Név | Nyelv | Valid for | Frissítve | Letöltés | Fájltípus |
---|---|---|---|---|---|---|
Beépítési útmutató | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | dán; német; angol; finn; francia; izlandi; olasz; litván; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; orosz; svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 5.5 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | dán; német; angol; finn; francia; izlandi; olasz; litván; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; orosz; svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 3.5 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (User Guide) | dán; német; angol; finn; francia; izlandi; olasz; litván; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; orosz; svéd; török; kínai (CN) | Multiple | 04 aug., 2022 | 4.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F80 IW | angol | Multiple | 30 máj., 2019 | 501.7 KB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F86 OW | arab (AE); bolgár; cseh; dán; német; Görög (modern); angol; Spanyol-kasztíliai; észt; perzsa; finn; francia; ír; Héber (modern); hindi; horvát; magyar; indonéz; izlandi; olasz; japán; kazak; koreai; litván; lett; Macedón; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; portugál; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); svéd; tamil; thai; török; ukrán; vietnami; kínai (CN) | Multiple | 30 máj., 2019 | 809.0 KB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | finn | Multiple | 06 dec., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | francia | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | kínai (CN) | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | francia | Belgium | 30 máj., 2019 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | svéd | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | olasz | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Holland, flamand | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | ukrán | Multiple | 18 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | orosz | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.8 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | török | Multiple | 18 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | lengyel | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | angol | Multiple | 30 szept., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | litván | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | német | Multiple | 02 okt., 2019 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | dán | Multiple | 10 okt., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Holland, flamand | Belgium | 30 máj., 2019 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Norvég Bokmål | Multiple | 17 nov., 2016 | 1.7 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat | arab (AE); bolgár; cseh; dán; német; angol; Spanyol-kasztíliai; észt; perzsa; finn; francia; horvát; magyar; izlandi; olasz; koreai; litván; lett; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 30 máj., 2019 | 973.2 KB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F80 IW | arab (AE); bolgár; cseh; dán; német; angol; Spanyol-kasztíliai; észt; perzsa; finn; francia; horvát; magyar; izlandi; olasz; koreai; litván; lett; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 30 máj., 2019 | 1.5 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F86 OW | arab (AE); bolgár; cseh; dán; német; angol; Spanyol-kasztíliai; észt; perzsa; finn; francia; horvát; magyar; izlandi; olasz; koreai; litván; lett; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 30 máj., 2019 | 10.7 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | magyar | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | horvát | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | bolgár | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | észt | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | cseh | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | szlovák | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Román, moldvai, Moldován | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F80 IW (Installation Guide) | lett | Multiple | 14 máj., 2019 | 1.6 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | magyar | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | lett | Multiple | 14 máj., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | észt | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | cseh | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | bolgár | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Román, moldvai, Moldován | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | szlovák | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | horvát | Multiple | 26 jún., 2019 | 2.0 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat (User Guide) | arab (AE); bolgár; cseh; dán; német; angol; Spanyol-kasztíliai; észt; perzsa; finn; francia; horvát; magyar; izlandi; olasz; koreai; litván; lett; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); svéd; török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 30 máj., 2019 | 2.3 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 1 | dán; német; angol; Spanyol-kasztíliai; észt; finn; francia; izlandi; olasz; litván; lett; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; svéd | Multiple | 28 máj., 2019 | 1.1 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 2 | arab (AE); bolgár; cseh; perzsa; horvát; magyar; koreai; Román, moldvai, Moldován; orosz; szlovák; szlovén; Szerb (RS); török; ukrán; kínai (CN) | Multiple | 28 máj., 2019 | 1.1 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | észt | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | bolgár | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | szlovák | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Román, moldvai, Moldován | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | magyar | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | horvát | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Felhasználói útmutató | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | cseh | Multiple | 26 jún., 2019 | 1.3 MB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Román, moldvai, Moldován | Multiple | 09 aug., 2019 | 512.4 KB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | horvát | Multiple | 09 aug., 2019 | 501.7 KB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | bolgár | Multiple | 09 aug., 2019 | 500.7 KB | |
Beépítési útmutató | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | cseh; dán; német; angol; észt; finn; francia; magyar; izlandi; olasz; litván; Norvég Bokmål; Holland, flamand; lengyel; orosz; szlovák; svéd; török; kínai (CN) | Multiple | 11 szept., 2019 | 1.0 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | orosz | Central Asia Unit | 04 dec., 2015 | 5.2 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | török | Törökország | 04 dec., 2015 | 3.6 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | litván | Litvánia | 04 dec., 2015 | 5.0 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | német | Multiple | 19 máj., 2017 | 2.7 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | kínai (CN) | Kína | 04 dec., 2015 | 5.2 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | dán | Dánia | 19 szept., 2019 | 2.8 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | lengyel | Lengyelország | 06 okt., 2015 | 5.1 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating - Get the optimum results | finn | Finnország | 06 okt., 2015 | 5.1 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating (Application Guide) | angol | Multiple | 06 júl., 2021 | 8.1 MB | |
Alkalmazási útmutató | Designing hydronic floor heating (Application Guide) | cseh | Cseh Köztársaság | 06 márc., 2023 | 3.4 MB | |
Ismertető füzet | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | angol | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Ismertető füzet | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | szlovák | Szlovákia | 23 márc., 2021 | 16.4 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | német | Ausztria | 29 okt., 2014 | 4.2 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | cseh | Cseh Köztársaság | 24 okt., 2014 | 5.8 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | litván | Litvánia | 04 dec., 2015 | 5.6 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | francia | Franciaország | 19 okt., 2015 | 7.5 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | török | Törökország | 01 dec., 2015 | 5.4 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | lengyel | Lengyelország | 16 márc., 2016 | 5.7 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | orosz | Central Asia Unit | 01 dec., 2015 | 5.8 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | kínai (CN) | Kína | 01 dec., 2015 | 5.9 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | svéd | Svédország | 10 márc., 2015 | 5.8 MB | |
Ismertető füzet | Hydronic floor heating - end-user brochure | angol | Multiple | 12 júl., 2017 | 10.8 MB | |
Katalógus | Hydronic floor heating - Product guide | dán | Dánia | 14 aug., 2017 | 5.0 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | német | Svájc | 15 nov., 2022 | 1.6 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | francia | Svájc | 17 nov., 2022 | 18.0 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Holland, flamand | Hollandia | 07 szept., 2023 | 3.5 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | lengyel | Lengyelország | 01 jún., 2023 | 3.5 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | cseh | Cseh Köztársaság | 20 márc., 2023 | 2.5 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | szlovén | Szlovénia | 17 jan., 2023 | 1.4 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | szlovák | Szlovákia | 17 aug., 2023 | 3.4 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Norvég Bokmål | Norway | 15 szept., 2023 | 18.7 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Holland, flamand | Belgium | 17 aug., 2023 | 19.5 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | dán | Dánia | 27 szept., 2023 | 1.4 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | francia | Belgium | 17 aug., 2023 | 19.5 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | finn | Finnország | 26 febr., 2024 | 1.9 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | német | Multiple | 10 ápr., 2024 | 2.3 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | ukrán | Ukrajna | 06 szept., 2023 | 2.2 MB | |
Ismertető füzet | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | angol | Multiple | 17 jan., 2023 | 18.0 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | lengyel | Lengyelország | 10 dec., 2014 | 2.0 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | török | Törökország | 01 dec., 2015 | 1.6 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | finn | Finnország | 13 okt., 2014 | 1.9 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | dán | Dánia | 06 nov., 2019 | 1.4 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | kínai (CN) | Kína | 01 dec., 2015 | 1.8 MB | |
Ismertető füzet | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | litván | Litvánia | 04 dec., 2015 | 1.6 MB |
Videó
Támogató videók az okosotthonok kompatibilitásához
Heti ütemezés beállítása és másolása
Szobák és zónák beállítása és termosztátok hozzárendelése ezekhez
Családtag hozzáadása az Ally alkalmazáshoz