Konstante Leistung
Unsere modularen Ventil-Lösungen meistern auch komplexeste Steueranforderungen. Unsere breite Auswahl an Ventilen wurde entwickelt, um auch anspruchsvollste Aufgaben Ihrer Maschine zu erfüllen. Durch die zahlreichen, in kompakter Form integrierten Funktionen bieten sie eine starke, reibungslose und konstante Leistung.
Sanfte Maschinensteuerung
Die modularen elektrohydraulischen Ventile ermöglichen nahezu unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten – von einfachen Load-Sensing-Lösungen bis hin zur CAN-Bus-Kommunikation – und stellen eine reibungslose Maschinensteuerung sicher.
Wenn die Größe und die Fertigkeiten Ihrer Maschine wachsen, können Sie dank unserer Ventile innovative Lösungen verwirklichen und so strenge Emissionsrichtlinien erfüllen.
Angebot an PVG-Proportionalventilen
Ob Sie nun die größten Lasten bewegen oder eine präzise Steuerung benötigen, welche sich wie eine Verlängerung der eigenen Hand anfühlt, die Familie der PVG-Proportionalventile von Danfoss kann Ihre ganz individuellen Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig die Produktivität der Maschine steigern und mit den kürzeren Produktzyklen von heute Schritt halten.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 120
Load-Sensing-Ventil für hohen Durchfluss und Druck. Das PVG 120 ist gebaut, um die Kontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG-Kombinationen
Danfoss bietet Lösungen, die eine Kombination von bis zu vier verschiedenen Ventilfamilien ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG-EX-Proportionalventile
Unser PVG-EX-System ist ein explosionssicheres PVG, das für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (beispielsweise in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie) entwickelt wurde. Das PVG-EX bietet dieselben Eigenschaften wie ein Standard-PVG. Dies ermöglicht das Zusammenstellen von flexiblen Sektionen zu Ventilblock-Kombinationen, die den aktuellen Vorgaben für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen exakt entsprechen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 128/256
Den anspruchsvollsten Anwendungen können nur hohe Durchflussraten und hoher Druck genügen. Die Ventile PVG 128 und PVG 256 sind für die Regelung der anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 100
Die Volumenstromteilungsfunktion des Load-Sensing PVG 100 mit nachgeschalteter Druckwaage ist ideal geeignet für Systeme, bei denen der Durchflussbedarf die Versorgung regelmäßig an ihre Grenzen bringt.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Electrohydraulic Actuator Analog PVE Series 7 Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2017 | 312.8 KB | |
Datenblatt | Electrohydraulic Actuators PVE-EX Data Sheet | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 27 Nov., 2019 | 4.4 MB | |
Benutzerhandbuch | Proportionalventilgruppe PVG 16 Technische Informationen | Deutsch | Mehrfach | 21 Mai, 2019 | 6.0 MB | |
Datenblatt | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Serie 7 Technische Informationen | Deutsch | Deutschland | 12 Okt., 2017 | 6.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 4 Electrical Actuating Module for PVG 32/100/120 and PHVC Technical Information | Portugiesisch | Brasilien | 01 Juli, 2015 | 3.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 4 Electrical Actuating Module for PVG 32/100/120 and PVHC Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 09 März, 2015 | 3.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 4 for PVG 32 100 120 PVHC Technical Information | Englisch | Mehrfach | 23 Apr., 2020 | 5.6 MB | |
Broschüre | PVE Series 7 Brochure | Englisch | Vereinigte Staaten | 09 Jan., 2017 | 8.5 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 03 März, 2018 | 6.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | Französisch | Frankreich | 08 Aug., 2017 | 6.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 7 Electrohydraulic Actuators Technical Information | Japanisch | Japan | 04 Sept., 2023 | 5.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE Series 7 Technical Information | Englisch | Mehrfach | 04 Aug., 2023 | 6.5 MB | |
Datenblatt | PVE-EX Electrohydraulic Actuators Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 15 Sept., 2016 | 4.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 18 Aug., 2020 | 12.7 MB | |
Benutzerhandbuch | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Englisch | Mehrfach | 16 Okt., 2017 | 12.2 MB | |
Datenblatt | PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 1.8 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 6.2 MB | |
Benutzerhandbuch | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 12 Sept., 2018 | 8.3 MB | |
Datenblatt | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 597.7 KB | |
Benutzerhandbuch | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Technical Information Manual | Japanisch | Japan | 19 Mai, 2023 | 8.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 100 Load Independent Proportional Valve Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2022 | 9.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 100 Proportional Valve Group Technical Information | Englisch | Mehrfach | 15 Apr., 2021 | 8.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 120 Proportional Valve Group Technical Information | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 4.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 09 März, 2015 | 2.7 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 120 Proportional Valve Technical Information Manual | Japanisch | Japan | 09 März, 2015 | 2.7 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 128 and 256 proportional valve group technical information | Englisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 8.5 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2022 | 8.9 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 128 and 256 Proportional Valve Group Technical Information | Französisch | Frankreich | 20 Jan., 2020 | 8.6 MB | |
Datenblatt | PVG 128 and PVG 256 Proportional Valves Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 29 Okt., 2015 | 332.0 KB | |
Benutzerhandbuch | PVG 128/256 – Technische Informationen | Deutsch | Deutschland | 17 Jan., 2019 | 8.1 MB | |
Datenblatt | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2015 | 356.1 KB | |
Datenblatt | PVG 16 Proportional Valve Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 10 März, 2015 | 427.5 KB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 proportional valve group technical information | Englisch | Mehrfach | 18 März, 2024 | 5.5 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Portugiesisch | Brasilien | 29 Juni, 2015 | 8.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Französisch | Frankreich | 20 Jan., 2020 | 7.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 16 Proportional Valve Group Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 12 Juli, 2021 | 6.4 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Load Independent Proportional Valve Technical Information | Portugiesisch | Brasilien | 30 Juni, 2015 | 6.0 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Japanisch | Japan | 21 Feb., 2023 | 11.5 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Italienisch | Mehrfach | 08 Juli, 2021 | 12.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Englisch | Mehrfach | 21 Feb., 2023 | 12.5 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Französisch | Mehrfach | 14 Juli, 2021 | 12.3 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 21 Feb., 2022 | 13.7 MB | |
Benutzerhandbuch | PVG-Ex 32 128 256 Proportional Valve Group Technical Information | Englisch | Mehrfach | 01 Nov., 2022 | 31.1 MB | |
Installationsanleitung | PVG-EX Installation Guide | Englisch | Mehrfach | 01 Nov., 2022 | 25.7 MB | |
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Englisch | Mehrfach | 09 März, 2015 | 3.1 MB | |
Benutzerhandbuch | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Chinesisch (CN) | China | 09 März, 2015 | 1.3 MB | |
Benutzerhandbuch | Technische Informationen Proportionalventilgruppe PVG 32 | Deutsch | Mehrfach | 08 Juli, 2021 | 12.3 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Software
Unsere leistungsstarke Programmierumgebung wird Ihre Entwicklungsproduktivität deutlich steigern und Sie bei der Markteinführung intelligenter hochperformanter Fahrzeuge unterstützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-Module
Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-Mikrocontroller
Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-Hochstrom-Controller
Die Entwicklung von intelligenten, sicheren und gleichzeitig unkomplizierten Systemen ist bei Maschinen mit Hochstromaktuatoren, wie Linearaktuatoren, Lampen und Elektromotoren, eine echte Herausforderung.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® XL-Controller
Unsere neuen CAN-basierten PLUS+1® XL-Controller zeichnen sich durch einen großen Umfang von Ein- und Ausgängen aus und eignen sich daher speziell für komplexe Fahrzeugsteuerungen. PLUS+1® XL-Controller bieten Platzersparnis und minimieren die Installationskosten, während sie gleichzeitig die neuesten technologischen Anforderungen für High-End-Anwendungen erfüllen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen erfordern robuste und zuverlässige Forstmaschinen. Wir sorgen dafür, dass Sie vom Fällen der Bäume über den Transport bis hin zur Vorbereitung des Waldbodens für die Wiederbepflanzung alles im Griff haben. Wir bieten die intelligenten Hydrauliklösungen, die Ihre Maschinen für präzise und effiziente Forstarbeiten benötigen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und Materialumschlag
Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaft
Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Offshore-Anwendungen Öl und Gas
Mit einem Anteil von fast 30 % an der weltweiten Rohölproduktion gehören Offshore-Öl- und Gasarbeiten auf See zu den rauesten Betriebsumgebungen der Welt. Bohrungen in Gewässern mit einer Tiefe von bis zu 3000 Metern erfordert zuverlässige und sichere Maschinen, damit die Betriebsprozesse optimiert und unerwartete Ausfallzeiten vermieden werden.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Öl- und Gasanwendungen auf dem Festland
Öl- und Gasarbeiten auf dem Festland, die den größten Teil der weltweiten Gesamtölproduktion ausmachen, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Für die Vielzahl von unterschiedlichen Ölvorkommen auf dem Festland müssen die Anlagen besonders flexibel und robust sein.