Hohe Performance
Zuverlässigkeit, Robustheit und Effizienz sind die entscheidenden Kriterien, wenn es um die Wahl der richtigen Ventillösung für Ihre Maschinenanwendungen geht. Manchmal lassen sich Ihre Leistungsanforderungen jedoch auch durch eine clevere Alternative vollständig erfüllen.
Und genau für diesen Fall sind direktgesteuerte Ventile (DCV) ganz sicher die beste Wahl für Sie.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Direktgesteuerte Ventile (ECO 80)
Mit unseren modularen ECO-80-Ventilen erhalten Sie dagegen alle Vorzüge der bewährten PVG-Ventiltechnologie – mit einer Qualität und Leistung, die keine Wünsche offenlässt.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Directional Control Valve ECO 80 LS Data Sheet | Chinesisch (CN) | China | 25 Okt., 2016 | 2.1 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Englisch | Mehrfach | 17 Sept., 2020 | 5.8 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Japanisch | Mehrfach | 11 Nov., 2022 | 4.9 MB | |
Benutzerhandbuch | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | Chinesisch (CN) | China | 03 März, 2018 | 6.6 MB | |
Datenblatt | ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet | Englisch | Mehrfach | 22 Sept., 2016 | 425.7 KB | |
Serviceanleitung | ECO 80 Service and Parts Manual | Englisch | Mehrfach | 19 Dez., 2019 | 8.4 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 120
Load-Sensing-Ventil für hohen Durchfluss und Druck. Das PVG 120 ist gebaut, um die Kontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG-Kombinationen
Danfoss bietet Lösungen, die eine Kombination von bis zu vier verschiedenen Ventilfamilien ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG-EX-Proportionalventile
Unser PVG-EX-System ist ein explosionssicheres PVG, das für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (beispielsweise in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie) entwickelt wurde. Das PVG-EX bietet dieselben Eigenschaften wie ein Standard-PVG. Dies ermöglicht das Zusammenstellen von flexiblen Sektionen zu Ventilblock-Kombinationen, die den aktuellen Vorgaben für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen exakt entsprechen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 128/256
Den anspruchsvollsten Anwendungen können nur hohe Durchflussraten und hoher Druck genügen. Die Ventile PVG 128 und PVG 256 sind für die Regelung der anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Proportionalventile PVG 100
Die Volumenstromteilungsfunktion des Load-Sensing PVG 100 mit nachgeschalteter Druckwaage ist ideal geeignet für Systeme, bei denen der Durchflussbedarf die Versorgung regelmäßig an ihre Grenzen bringt.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Baumaschinentechnik
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und Materialumschlag
Krane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaft
Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit die gleiche hohe Produktivität liefern. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten die erstklassige Leistung jeder Maschine – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für ihre Bediener.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Radladerlösungen
Eine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Straßenbau
Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.