Categories
> Refrigeration and A/C
> VLT® Drives
> Industrial Automation
> Heating
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBT 5250, Temperature sensors

Ascending Order38 Item(s)
select
select
select
select
>084Z3031
MBT 52501 x Pt 1000 -50 - 200 °C 50 mm Ohm 1/2-14 NPT DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z6017
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 300 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z8006
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 100 mm Ohm G 3/4 A DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z8007
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 80 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z8008
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 150 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z8010
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 150 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 9 2 pc
>084Z8011
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 50 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 9 2 pc
>084Z8012
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 100 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 9 2 pc
>084Z8013
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 100 mm Ohm G 3/4 A DIN 43650/Pg 13.5 2 pc
>084Z8014
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 150 mm Ohm G 3/4 A DIN 43650/Pg 13.5 2 pc
>084Z8019
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 80 mm Ohm 1/2-14 NPT DIN 43650/Pg 11 2 pc
>084Z8022
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 200 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 9 2 pc
>084Z8024
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 80 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 13.5 2 pc
>084Z8027
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 80 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 9 2 pc
>084Z8036
MBT 52501 x Pt 100 -50 - 200 °C 50 mm Ohm G 1/2 A DIN 43650/Pg 11 2 pc
123