| 6 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 100 | -50 - 120 °C | 50 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 1000 | -50 - 120 °C | 50 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 1000 | -50 - 120 °C | 100 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 100 | -50 - 120 °C | 100 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 1000 | -50 - 120 °C | 250 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |
| | MBT 3260 | 1 x Pt 100 | -50 - 120 °C | 250 mm | Fixed | Ohm | G 1/2 A | DIN 43650, plug PG 9 (IP65) | 2 pc | |