Categories
> Refrigeration and A/C
> VLT® Drives
> Industrial Automation
> Heating
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBC 5000, Block-type compact pressure switches

Ascending Order23 Item(s)
select
select
select
select
>061B200066
MBC 5000-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200166
MBC 50005,00 - 30,00 bar 0,90 bar 2,00 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200266
MBC 5000-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200366
MBC 50005,00 - 30,00 bar 0,90 bar 2,00 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200466
MBC 5000-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200566
MBC 5000-0,20 - 1,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B200966
MBC 5000-0,20 - 1,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B201066
MBC 5000-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B201266
MBC 5000-0,20 - 1,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT Falling
>061B201666
MBC 5000-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 -SPDT Falling
>061B201766
MBC 5000-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 -SPDT Falling
>061B300066
MBC 50005,00 - 20,00 bar 1,00 bar 2,50 bar 150,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B300166
MBC 500010,00 - 100,00 bar 4,00 bar 14,00 bar 150,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B300266
MBC 50005,00 - 20,00 bar 1,00 bar 2,50 bar 150,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B300366
MBC 500010,00 - 100,00 bar 4,00 bar 14,00 bar 150,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
12