| 5 Item(s) | | | | | | | | |
| | ASV-I Int. | ASV-I | DN15 DN | 1.6 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-I Int. | ASV-I | DN20 DN | 2.5 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-I Int. | ASV-I | DN25 DN | 4.0 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-I Int. | ASV-I | DN32 DN | 6.3 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-I Int. | ASV-I | DN40 DN | 10 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |