Contactor coils - for contactors
| 35 Item(s) | | | | | |
| | - | 110 V | 127 V | CI 105-141 | |
| | - | 220 - 230 V | 260 V | CI 105-141 | |
| | - | 380 - 400 V | 440 V | CI 105-141 | |
| | - | 24 V | 24 V | CI 61-86 | |
| | - | 110 V | 110 V | CI 61-86 | |
| | - | 220 - 230 V | 220 - 230 V | CI 61-86 | |
| | - | 380 - 400 V | 380 - 400 V | CI 61-86 | |
| | - | 208 - 277 V | 208 - 277 V | CI 170-300 EI | |
| | - | 208 - 277 V | 208 - 277 V | CI 420 EI | |
| | - | 380 - 400 V | 380 - 400 V | CI 420 EI | |
| | - | - | 208 - 230 V | CI 32-50 | |
| | - | 24 V | 29 V | CI 32-50 | |
| | - | 42 V | 42 - 50 V | CI 32-50 | |
| | - | 92 V | 110 V | CI 32-50 | |
| | - | 183 V | 220 V | CI 32-50 | |