Серия LD включает в себя модернизированные клапаны VRB, VRG, VF, VL, а также электроприводы к ним AMV 435 и AME 435.
Отличная работа, Отличное регулирование.
Назначение любых систем отопления и охлаждения очевидно: Создание индивидуальных комфортных условий и достижение их с минимальными затратами энергии и средств. При этом необходимо учитывать не только инвестиционные затраты, но и влияние, которое будет оказываться на окружающую среду. Это означает, что систему микроклимата необходимо разработать так, чтобы можно было смонтировать и обслуживать ее с минимально возможным потреблением энергии.
Для низкотемпературных систем отопления и кондиционирования.
Электроприводные клапана серии LD очень компактны и прекрасно соответствуют потребностям низкотемпературных систем отопления и кондиционирования воздуха. Электроприводные клапана серии LD позволяют произвести быстрый монтаж и легкую наладку систем тепло- и холодоснабжения. Своей работой они оптимизируют систему, обеспечивая максимальный комфорт при минимальном потреблении энергии.
Серия LD предоставляет такие преимущества как:
- Бескомпромиссное качество.
- Отличное регулирование.
- Компактная, прочная и удобная конструкция упрощает монтаж и эксплуатацию в стесненных условиях.
- Как исполнительный механизм, электроприводные клапаны Данфосс предусматривают простое подключение к системам диспетчеризации зданий, требующих контроль положения клапана.
- Низкий уровень шума, который достигнут благодаря улучшенной технологии изготовления подвижных элементов привода.
Защитная функция.
В случае пропадания электропитания, электроприводы AMV(E) могут быстро открыть или закрыть клапан, в соответствии с требованиями системы и выбранным оборудованием.По запросу поставляются электроприводы, соответствующие стандарту безопасности DIN.