Конструкция лыжного спуска такова, что давление подводимой к снегогенераторам воды, установленным на самом верху спуска ниже, чем у генераторов в нижней части спуска. Наилучшее решение для обеспечения постоянного расхода всей системы в данном случае - это ручные балансировочные клапаны Данфосс. Но, смогут ли клапаны работать при такой экстремально низкой температуре? Мы отвечаем - да!
Решающим фактором для применения оборудования в такой системе была способность его работы при температурах до 27°С ниже нуля. Тесты подтвердили, что оборудование Данфосс нормально работает при использовании 50% этиленгликоля в качестве антифриза даже в более экстремальных погодных условиях.
Поэтому, в каждую установку по производству снега был установлен ручной балансировочный клапан LENO™ MSV-B. В результате получена прекрасно сбалансированная система с постоянным гидравлическим режимом и еще один довольный клиент.
LENO™ MSV-B - это новое поколение ручных балансировочных клапанов, предназначенных для гидравлической балансировки систем отопления, тепло-, холодоснабжения и ГВС. LENO™ MSV-B балансировочный клапан с предварительной настройкой и запорной функцией, имеет ряд уникальных особенностей, например, цифровую настроечную шкалу на рукоятке, съемную рукоятку для удобства монтажа, а также два встроенных измерительных ниппеля.
Ручные балансировочные клапаны LENO™ MSV-B рекомендуется применять в системах охлаждения и теплоснабжения с постоянным гидравлическим режимом.
Более подробная информация о ручных балансировочных клапанах LENO™ MSV-B представлена на сайте: www.danfoss.ua