(UA) Данфосс Украина
Новости
> Обзор новостей
> Новости компании
> Новости продукции
> События и выставки
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Шаровые краны Danfoss LD

06 жовтня 2009

Компания Danfoss представила на рынке Украины новые модели шаровых кранов LD-WW и LD-FF (фланцевое присоединение и под приварку).

Линейка LD стала дополнением к уже известным моделям шаровых кранов JiP. Основным их отличием от кранов JiP является то, что изделия характеризуются небольшим диаметром (до Ду 200 мм), а также предназначены для менее жестких условий эксплуатации по рабочему давлению (Pmax=25 бар) и температуре теплоносителя (Тmax=150 °С). При этом конструкция клапана не изменилась. Все также в качестве уплотнений используется не резина, а PTFE с углеродом – материал, который не теряет своих свойств при высоких и колеблющихся температурах. Шаровые краны LD наиболее часто применяются для инженерных систем зданий, в то время как шаровые краны JiP – в основном для тепловых сетей.

Новости и события

Мы всегда держим наших клиентов в курсе дел нашей компании, сразу сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.