Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новый каталог "Расширительные клапаны и устройства"

25 серпня 2009
Уважаемые партнеры,

вышел новый каталог "Расширительные клапаны и устройства".

В данном каталоге представлена информация по следующим продуктам:
  • Терморегулирующие вентили T, TE и PHT;
  • Терморегулирующие вентили TUA, TUAE;
  • Терморегулирующие вентили TC;
  • Электронные расширительные клапаны ETS 12,5-400;
  • Электронные расширительные клапаны AKV 10, AKV 15 и AKV 20;
  • Терморегулирующие вентили для аммиака TEA;
  • Жидкостные распределители RD.
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ компрессорно-конденсаторные агрегаты

OPTYMA PLUS™ - компрессорно-конденсаторный агрегаты с наиболее низким уровнем шума и малыми габаритными размерами когда-либо созданные компанией “Данфосс”. Новый ряд OPTYMA PLUS™ идеально подходит для любого классического холодильного применения. Кроме того, OPTYMA PLUS™ создан исключительно на базе компонентов Данфосс, что гарантирует высокое качество, надежность и высокую производительность агрегатов.