Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новые датчики уровня серии AKS4100

18 січня 2012
Отдел холодильной техники компании «Данфосс» представляет новые датчики уровня серии AKS4100

Новые датчики AKS4100 полностью заменят старую серию датчиков AKS41 (с начала 2012 года выпуск датчика AKS41 прекращен).
Новый датчик AKS 4100 обладает рядом преимуществ по сравнению с AKS41:

  • отсутствие необходимости проведения калибровки при длине измерительной части датчика не соответствующей рабочему диапазону;
  • один типоразмер нового датчика в кабельном исполнении покрывает семь типоразмеров датчика старой серии;
  • удобство транспортировки и монтажа (датчик в кабельном исполнении занимает очень мало места и при монтаже нет необходимости над ним оставлять много свободного пространства необходимого для извлечения. У коаксиальной версии длина измерительной части состоит из нескольких сборных сегментов, которые собираются на месте);
  • схема подключения – двухпроводная;
  • удобный интуитивно понятный дисплей;
  • нет необходимости чистки измерительной части датчика при попадании масла в измерительную колонку;
  • отлично измеряет уровень хладагента с маслом;
  • пыль, пена, кипящая среда, изменение плотности или диэлектрической константы в процессе работы не влияют на работоспособность датчика.
KoolApp

KoolApp™ - новый электронный вариант холодильной линейки!

Приложение KoolApp™ полностью заменяет обычный вариант линейки. Данное приложение дает возможность перевода значений давление-температура и обратно для более чем 48 видов хладагентов.