Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Событие года в индустрии холодной цепи поставок - ІІ Международная конференция "Холодная логистика в Украине"  

02 грудня 2011
12 декабря 2011 года в столичном отеле InterContinental пройдет центральное событие года в индустрии холодной цепи поставок - Международная конференция "Холодная логистика в Украине 2011".

Компания "Данфосс" представит на конференции доклад "Энергосберегающие решения ADAP-KOOL для cупермаркетов и складов – реально ли экономить до 30%?!"
Это уникальное мероприятие - главная площадка для обмена мнениями и выработки решений на украинском рынке холодной логистики, участие в котором принимают свыше 100 ведущих представителей индустрии. Отечественные и зарубежные VIP-ы, откровенный прямой разговор по самым острым проблемам, конкретные решения и перспективы для Вашего бизнеса в 2012 году!

Впервые во встрече примут участие также и первые лица мировой холодной логистики - Директор международных программ Глобального альянса холодной логистики GCCA и Президент Европейской ассоциации холодного хранения и логистики ECSLA. По окончании конференции гостей ожидает неформальный коктейль-фуршет "Холодный клуб".

Компания "Данфосс" стала полноправным членом ассоциации "Холодная Логистика Украины" (Ukrainian Cold Chain Association, UCCA).