Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Шаровый кран, Данфосс, холодильная автоматика, danfoss, gbc

Шаровые вентили GBC – новые модели и новый оптимизированный процесс пайки

02 листопада 2009
Компания «Данфосс», как ведущий производитель холодильного оборудования, постоянно разрабатывает новые и совершенствует уже существующие продукты, а также технологии их производства.
Новые модели
В этом году к стандартной версии GBC вентилей с/без клапана Шредера, на данный момент добавлен ряд вентилей от GBC 22s до GBC 79s без клапанов Шредера, у которых один
патрубок стандартного вида (ODF) охватывающий трубопровод, а второй является охватываемым (ODM). GBC 79s ODF/ODM есть в версии с клапаном Шредера.

Еще одним дополнением ряда вентилей GBC является версия вентиля с угловым патрубком (один из патрубков повернут на 90°). Данная версия также снабжена клапаном Шредера
и представлена размерами от GBC 28s до GBC 67s.

Регулятор частоты вращения вентилятора XGE

• версия XGE с резьбовым патрубком (наружная резьба);
• возможность заказа XGE в индустриальной упаковке (кол-во в упаковке - 60 шт.);
максимальный ток 4А*.