Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Применение холодильной системы на CO2 снижает энергопотребление супермаркетов

24 листопада 2011
Сравнение энергопотребления супермаркетов, использующих фреоновые установки с транскритическими каскадными системами на CO2.

Датская сеть супермаркетов Facta, принадлежащая компании Coop Denmark имеет значительный опыт в области энергосбережения при использовании второго поколения транскритических каскадных систем.

Магазины Facta экономят до 10% энергии при использовании систем на CO2 по сравнению с фреоновыми системами.
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ компрессорно-конденсаторные агрегаты

OPTYMA PLUS™ - компрессорно-конденсаторный агрегаты с наиболее низким уровнем шума и малыми габаритными размерами когда-либо созданные компанией “Данфосс”. Новый ряд OPTYMA PLUS™ идеально подходит для любого классического холодильного применения. Кроме того, OPTYMA PLUS™ создан исключительно на базе компонентов Данфосс, что гарантирует высокое качество, надежность и высокую производительность агрегатов.