Архив
> Company News
> Drives News
> Heating News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Новая серия устройств плавного пуска

12 серпня 2009
Уважаемые господа,


с радостью сообщем Вам, что на украинском рынке приводной техники появилась новая серия устройств плавного пуска производства компании Danfoss Drives: устройства плавного пуска серии MCD100.
Это маломощная серия софт стартеров в диапазоне мощностей до 11 кВт отличается простотой установки, малыми габаритными размерами (устанавливается в DIN-рейку, как обычный контактор) и низкой ценой!

Возможные варианты исполнения MCD100 ограничиваются всего лишь несколькими заказными кодами:

  • MCD100-001 208-240V, 3A 175G4000
  • MCD100-001 400-415V, 3A 175G4001
  • MCD100-001 440-480V, 3A 175G4002
  • MCD100-001 550-600V, 3A 175G4003

  • MCD100-007 208-240V, 15A 175G4004
  • MCD100-007 400-480V, 15A 175G4005
  • MCD100-007 500-600V, 15A 175G4006

  • MCD100-011 208-240V, 25A 175G4007
  • MCD100-011 400-480V, 25A 175G4008
  • MCD100-011 500-600V, 25A 175G4009

Наша компания с сегодняшнего дня принимает заказы на это экономически эффективное и очень компактное устройство плавного пуска!

Традиции и инновации в самой передовой пивоварне Европы

Новая пивоварня Grolsh удивительным образом сочетает в себе традиции и инновации. Менеджеров производства здесь называют "пивовар-мастер" и разговоры о "заводе" прерываются возмущением - это пивоварня!

В то же время пивоварня является одной из самых современных в Европе.

На предприятии установлены 750 преобразователей частоты Danfoss. Взаимовыгодное сотрудничество с Danfoss продолжается уже более 10 лет.