Архив
> Company News
> Drives News
> Heating News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

AKD 102 – новое поколение преобразователей частоты

26 вересня 2008
В этом году компания "Данфосс" выпустила новое поколение преобразователей частоты, специально разработанное для применения в холодильной технике – AKD 102.
Преобразователи частоты нового поколения являются не просто регуляторами скорости электродвигателей, а комплексными устройствами автоматизации с широким набором дополнительных функций и возможностей для оптимизации. Так, встроенные часы позволяют выполнять до 20 различных запланированных действий в течение суток. Например, преобразователь, управляющий вентиляторами конденсатора, вечером может перейти в ночной режим с ограничением максимальной скорости вращения, для снижения уровня шума, а утром вернуться к нормальному регулированию.

Одной из ключевых инноваций в AKD 102 является встроенный полнофункциональный контроллер для управления агрегатом из двух или трех компрессоров. При этом один из компрессоров управляется изменением скорости вращения, а второй и третий компрессоры включаются при необходимости через релейные выходы. На входы преобразователя можно подать сигналы с контуров защиты компрессоров, для получения информации об их остановке. В контроллере можно задавать время между последовательными включениями компрессоров, время перезапуска после аварии; давления, при котором происходит отключение всех компрессоров и их включение в работу. Если AKD 102, управляющий агрегатом, подключен в систему мониторинга ADAP-KOOL, то с него можно выдавать сигнал на принудительное закрытие расширительных клапанов при отключении всех компрессоров. При работе в сети с контроллерами электронных расширительных клапанов можно использовать энергосберегающую функцию оптимизации давления всасывания, когда оно изменяется в зависимости от нагрузки на систему. Таким образом, при использовании AKD 102 нет необходимости в дополнительном внешнем контроллере.

AKD 102 является безусловным лидером в области пользовательского интерфейса. При разработке меню управления были привлечены инженеры-холодильщики, благодаря консультациям которых создали «мастер быстрой настройки». Наладчику необходимо ответить на несколько вопросов, указывая параметры работы установки и нажать кнопку «Start» для включения регулирования. Для облегчения обслуживания и наладки в AKD 102 внедрен ряд дополнительных функций, таких как запись параметров работы двигателя (скорость вращения, ток, потребление электроэнергии).
Большое внимание при разработке нового поколения преобразователей частоты было уделено обеспечению высочайшей надежности работы преобразователя. Нормальная работа преобразователя обеспечивается при температурах окружающей среды до +50 °С. В стандартном исполнении плата управления имеет дополнительное лаковое покрытие для защиты от действий агрессивных факторов окружающей среды. AKD 102 выпускаются со следующими классами защиты корпуса: IP 20 в диапазоне от 1.1 до 7,5 кВт; IP 21 и IP 54 - от 1.1 до 250 кВт, IP 55 и IP 66 - от 1.1 до 90 кВт.

Новости и события

Мы всегда держим наших клиентов в курсе дел нашей компании, сразу сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.