Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Программы расчета и подбора продукции "Данфосс"

здесь Вы можете найти все программные продукты для подбора и расчета холодильного оборудования компании "Данфосс".


Приглашаем Вас подписаться на электронные новости "Данфосс", которые позволят Вам быть в курсе последних разработок в области холодильного оборудования и применений, программного обеспечения, новинок продукции, событий и т.д.
Электронные новости выходят один раз в месяц
Coolselector

Coolselector®

Программа Coolselector® компании "Данфосс" позволяет экономить Ваше время при выборе основных компонентов и обеспечивает оптимальный выбор для холодильной системы.
KoolApp

KoolApp™ - электронный вариант холодильной линейки

Компания "Данфосс" представляет новый электронный вариант холодильной линейки - приложение для мобильных телефонов KoolApp™!
Приложение KoolApp™ полностью заменяет обычный вариант линейки. Данное приложение дает возможность перевода значений давление-температура и обратно для более чем 48 видов хладагентов.

Hexact

Hexact мгновенно определяет правильный теплообменник, подходящий для вашего чиллера, теплового насоса или других применений. Программа охватывает как инновационные МПТО так и традиционные ППТО типы паяных теплообменников.

DIRCalc™

Отдел холодильной техники и кондиционирования компании «Данфосс» представляет обновленную версию программного обеспечения DIRcalc.

Foresee™

Foresee™ - это программа расчета и подбора на CD-ROM. Программа расчитывает холодопроизводительность выбранного компрессора и осуществляет поиск компрессоров.

DanCap™ 1.0

Программное обеспечение для выбора капиллярной трубки

RS+3 - программа для выбора компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов компании "Данфосс"

Обращаем Ваше внимание, что начиная с августа 2011 года программа RS+3 больше не поддерживается и не обновляется. Пожалуйста, используйте программу Coolselector® для подбора компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов.

Heatpump Performer Scroll Compressor

Развивайте бизнес тепловых насосов

Новый спиральный компрессор Performer® специально разработан для тепловых насосов

Широкий рабочий диапазон компрессора Performer® обеспечивает энергосбережение даже в экстремальных условиях эксплуатации.