Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Фокусные продукты и применения

Спиральные компрессоры MLZ для среднетемпературных холодильных применений

Спиральные компрессоры MLZ специально разработаны для среднетемпературных холодильных применений.

Энергоэффективность компрессора MLZ достигается благодаря сочетанию энергоэффективного двигателя и оптимизации работы компрессора в среднетемпературном режиме, что делает данный компрессор самым энергоэффективным в своем диапазоне.

Электронные системы управления и мониторинга ADAP-KOOL®

Использование системы мониторинга ADAP-KOOL® позволяет получать сигналы о неисправностях с большой оперативностью и предпринять меры к их устранению до того, как температура превысит критическое значение.

Комплексный мониторинг всей холодильной установки помогает производить анализ, оптимизацию ее работы, находить неисправности и устранять их до выхода узлов и агрегатов из строя, тем самым, увеличивая срок службы основного оборудования.

Heat Pump Performer - Maximise Your Energy

Новый уровень Ваших возможностей с новым  компрессором Performer®

Спиральный компрессор Performer® специально разработан для тепловых насосов.
 
Увеличенный рабочий диапазон нового спирального компрессора Performer® позволяет тепловым насосам работать эффективно даже при температуре окружающей среды ниже - 20°C.
erc

Инновационные контроллеры ERC

ERC is the new and most advanced generation of parametric controllers in the market, designed to increase energy efficiency and reduce production costs. It is the perfect match for any application in light commercial refrigeration.

Минимизируйте затраты с интеллектуальным регулятором ICV

Серия клапанов ICV - это надежное, безопасное и экологическое решение любых Ваших задач сейчас и в будущем.
Серия клапанов ICV состоит из сервоприводных механических регуляторов ICS (управляемые пилотными клапанами), электроприводных клапанов ICM и уникального решения для регулирования - ICF. Все клапаны серии ICV имеют максимальное рабочее давление 52 бара, работают с CO2 и хладагентами высокого давления.
OPtyma control

OPTYMA™ Control – готовый щит управления холодильной установки

Хранение продуктов при надлежащей температуре, а соответственно и обеспечение оптимального качества продуктов для потребителей – таковы требования норм Европейского Союза и локальных инструкций для супермаркетов и прочих пищевых предприятий, что является гарантией защиты здоровья потребителей и сохранности продуктов.

OPTYMATM Control - это полностью готовое решение, которое легко и быстро монтируется в вариантах мобильных систем охлаждения и холодильных камер.
OPTYMA PLUS with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ на базе спиральных и поршневых компрессоров

Всегда правильный выбор

OPTYMA PLUS™ - новый уровень эффективности, надежности и простого монтажа.
Производственная программа OPTYMA PLUS™ теперь включает агрегаты на базе новых спиральных компрессоров MLZ. Быстрый и простой монтаж значительно экономит Ваше время.

Хотите быть в курсе событий?

Подпишитесь на электронные новости "Данфосс", которые позволят быть в курсе последних разработок в области холодильного оборудования и применений, новик продукции, событий и т.д.
Новости выходят один раз в месяц.