Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Каталог продукции
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPtyma Control, холодильная система

OPTYMA™ Control – готовый щит управления холодильной установки

Хранение продуктов при надлежащей температуре, а соответственно и обеспечение оптимального качества продуктов для потребителей – таковы требования норм Европейского Союза и локальных инструкций для супермаркетов и прочих пищевых предприятий, что является гарантией защиты здоровья потребителей и сохранности продуктов.

Представляя новый продукт – панель управления OPTYMATM Control, компания "Данфосс" предлагает полностью готовое решение, которое легко и быстро монтируется в вариантах мобильных систем охлаждения и холодильных камер.

Интегрированные функции управления и защиты холодильной системы в одном модуле – снижение времени и затрат на монтаж.

Панель управления OPTYMATM Control представляет собой одинарный блок (щит), который легко монтируется и контролирует работу холодильной системы или отдельно стоящей камеры, обеспечивая все необходимы защиты и безопасность. Блок снабжен контроллером и всем необходимым для управления электрооборудованием (пускатели, защитные автоматы, трансформатор, клеммные коробки и т.п.). Панель управления (а по сути это щит управления) OPTYMATM Control контролирует работу: компрессора, вентиляторов конденсатора и испарителя, ТЕНов оттайки, электромагнитного клапана, подогревателя картера, освещения камеры и др.

Функции защиты, электрическое оборудование и автоматизация
Гарантированная защита системы благодаря встроенному защитному выключателю по току перегрузок и короткого замыкания. При аварийных ситуациях выключатель прекращает подачу электропитания, чем обеспечивает полную электрическую защиту системы. Автоматический защитный выключатель размещен на передней панели блока. Компрессор имеет собственный автоматический выключатель, снабженный настраиваемой тепловой защитой. Вентиляторы системы и цепь управления так же заведены на собственный автоматический выключатель с защитой по току и короткому замыканию. Блок содержит пускатели компрессора, вентиляторов испарителя и цепи ТЭНов оттайки.
Ряд OPTYMATM Control включает одну версии для однофазных холодильных установок и 4 версии для трехфазных холодильных систем.

OPTYMATM Control - это:

  • “plug and play” решение

Простой монтаж и подключение блока по электрической части на ряду с возможностью использования укомплектованного агрегата компании "Данфосс" серии OPTYMATM или OPTYMA PLUSTM - это полностью готовое решение которое делает задачу выбора, монтажа и ввода в эксплуатацию отдельной холодильной камеры элементарно простым и удобным. 
  • Простой и быстрый монтаж
    Простота монтажа, благодаря разборной конструкции блока OPTYMATM Control состоящей из двух частей соединенных петлями и коммутируемых при помощи шлейфа с разъемами, интегрированный блок управления и защиты – все это позволяет минимизировать время и затраты на монтаж холодильной камеры.
  • Безопасность и простота в эксплуатации
    Общий термомагнитный автоматический выключатель и трехфазный автоматический выключатель компрессора с настраиваемой тепловой защитой доступны с лицевой панели и защищены прозрачной пластиковой крышкой с классом защиты IP65, что гарантирует надежную изоляцию и защиту всех электрических частей блока.
    Лицевая панель снабжена большим дисплеем и кнопками управления с простым и интуитивно понятным интерфейсом, а также светодиодными иконками отображающими состояние установки, что делает задачу настройки рабочих параметров простой и удобной.
  • Обеспечение сохранности продуктов питания
    OPTYMATM Control в сочетании с компрессорно-конденсаторными агрегатами серии OPTYMATM или OPTYMA PLUSTM позволяет осуществлять хранение продуктов при заданной температуре согласно требований, норм и инструкций клиентов, супермаркетов и различных пищевых предприятий с обеспечением надлежащего качества и сохранности продуктов.

  • Мы работаем с Вами над повышением эффективности Вашего бизнеса

    Во всем, что мы делалаем, мы руководствуемся потребностями клиента, как краткосрочными, так и долгосрочными. Наша цель - предлагать лучшее, быть самым надежным и предпочитаемым партнером. Вместе мы сможем делать Ваш бизнес более эффективным. Так что если Вы хотите повысить прибыльность Вашего бизнеса, свяжитесь с нами.