Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
adap-kool, ets, akv

Семинар в Харькове для специалистов по монтажу холодильного оборудования

28 жовтня 2011
13 октября 2011 года в г. Харькове компания «Данфосс» провела семинар на тему «Применение оборудования Данфосс в холодильных системах».
Данный семинар был специально разработан для специалистов по монтажу холодильного оборудования.
В ходе данного семинара участники ознакомились с решения для холодильных систем на базе компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов «Данфосс», а также с возможностями вебсайта компании "Данфосс" в Украине.
Особое внимание было уделено энергосберегающему эффекту применения электронных расширительных клапанов серии AKV и ETS.
Участники семинара проявили большой интерес к энергосберегающим решениям систем мониторинга и управления ADAP-KOOL™ в холодильных системах, которые позволяют уменьшить энергопотребление на 20-30%.

Благодарим всех за участие в семинаре!
KoolApp

KoolApp™ - новый электронный вариант холодильной линейки!

Приложение KoolApp™ полностью заменяет обычный вариант линейки. Данное приложение дает возможность перевода значений давление-температура и обратно для более чем 48 видов хладагентов.