Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
t2, te2, трв

Изменения в дизайне термостатических клапанов серии Т2 и ТЕ2

24 вересня 2011
С целью защиты нашего продукта от подделок, с 1октября 2011 года компания "Данфосс" изменяет внешний вид термостатических клапанов серии Т2 и ТЕ2.
Изменения в дизайне сделаны на внешней части корпуса клапанов (см. рисунки).
Клапан приобретет видимые впадины и уменьшеный логотип. Также, уменьшится высота шестигранника со стороны входного патрубка.

Все технические характеристики клапанов, габаритные и осевые размеры остаются без изменений. 

Коды для заказов остаются без изменений.

Вышеуказанные изменения в дизайне зарегистрированы в патентном бюро.
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ компрессорно-конденсаторные агрегаты

OPTYMA PLUS™ - компрессорно-конденсаторный агрегаты с наиболее низким уровнем шума и малыми габаритными размерами когда-либо созданные компанией “Данфосс”. Новый ряд OPTYMA PLUS™ идеально подходит для любого классического холодильного применения. Кроме того, OPTYMA PLUS™ создан исключительно на базе компонентов Данфосс, что гарантирует высокое качество, надежность и высокую производительность агрегатов.