Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Каталог продукции
> Новое поколение Optyma Plus™
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
> Новый компрессор Performer® серии PSH
> Будьте в курсе о выходе новой литературы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ets

Новае литература по клапанам ETS

15 листопада 2011
Представляем новое техническое описание по электронным расширительным клапанам с шаговыми двигателями, тип ETS.
ETS – это серия электронных регулирующих клапанов, предназначенных для точного
впрыска хладагента в испарители систем кондиционирования воздуха и холодильных систем.
Сбалансированная конструкция клапана позволяет четко позиционировать местоположение поршня, обеспечивая возможность работы клапана независимо от направления потока. Также обеспечивается плотность закрытия клапана в обоих направлениях аналогично возможностям электромагнитного клапана.
KoolApp

KoolApp™ - новый электронный вариант холодильной линейки!

Приложение KoolApp™ полностью заменяет обычный вариант линейки. Данное приложение дает возможность перевода значений давление-температура и обратно для более чем 48 видов хладагентов.