Цей контролер унікальний тим, що якщо на протязі трьох годин двері холодильника не відкриваються, контролер переводить його в «сплячий режим», вимикаючи освітлення та вентилятори холодильної шафи. Водночас, в середині шафи підтримується необхідна температура та оптимізується робота компресора холодильного агрегату. Це дає можливість знижувати енергозатрати до 40%, а деяких випадках, навіть, до 52%.
Новий контролер ERC 102 вже отримав 2 міжнародні нагороди в сфері енергозбереження: ASERCOM (жовтень 2010, Німеччина) та Innovative Star for Energy Efficiency Award (вересень 2010, США)
На протязі багатьох років компанія «Данфосс» плідно співпрацює з компанією PepsiCo (Росія) в напрямку запровадження «Зелених» технологій. Завдяки застосуванню нових контролерів ERC 102 в нових «Зелених» еко-холодильниках компанії PepsiCo , енергозатрати знижуються до 40%.
В 2011 році компанія «Сандора», яка входить в склад PepsiCo, переходить на закупівлю нових енергозберігаючих холодильників з контролерами ERC 102.