Холодильное направление Данфосс
> Холодильная техника и кондиционирование
> Контакты
> Каталог продукции
> Новости
> Фокусные продукты и их применение
> Программы подбора и расчета оборудования
> Литература
> Оригинал или подделка
> Статьи
> Журнал "Данфосс INFO"
> R22
> Образовательная инф-ция и справочная документация
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Нові спіральні компресори MLZ для середньотемпературних холодильних застосувань

27 квітня 2009
Слідом за появою нових моделей спіральних компресорів Performer для застосування в кондиціонерах і теплових
насосах в 2008 році компанія «Данфосс» розробила новий модельний ряд спіральних компресорів – компресори MLZ
для середньотемпературних холодильних систем.
Енергоефективність
Як відомо, ефективність спірального компресора значною мірою залежить від режиму його роботи, температур кипіння і конденсації (ступеня стиску), оптимізації до того чи іншого діапазону експлуатації.
Спіральні компресори MLZ розроблені спеціально для середньотемпеатурних холодильних застосувань. Поєднання енергоефективного двигуна та оптимізованої для середньо-
температурних режимів спіральної пари робить ці компресори одними з найефективніших в своєму діапазоні роботи. Наприклад, для компресора MLZ045 холодопродуктивністю
10,2 кВт при умовах EN12900 (R404A, -10/+45°С, Твсм.газу= 20 °С, SC=0 К) СОР становить 2,2 тоді як для аналогічних по холодопродуктивності поршньових і спіральних компресорів
він на 5-13% менший.

Модельний ряд
Лінійка компресорів MLZ складається з 11 моделей (на базі трьох платформ) з холодопродуктивністю від 3,45 до 17,5 кВт при умовах EN12900 MBP 20°C для R404A і від 3,45 кВт до 16,1кВт при цих же умовах і R22.

Застосування
Оскільки спіральні компресори MLZ спеціально розроблені для середньотемпературних режимів роботи, то вони ідеально підходять для будь-яких холодильних середньотемпературних застосувань, якими, наприклад, є:
  • холодильні камери
  • складські приміщення
  • охолоджувачі молока (молочні танки)
  • осушувачі повітря
  • технологічні процеси охолодження.

Новости и события

Мы всегда держим наших клиентов в курсе дел нашей компании, сразу сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.